Applicazione ad alta temperatura e servizi corrosivi per impianti a sali fusi
Il processo a sali fusi con applicazioni ad alta temperatura e servizi corrosivi è essenziale nella produzione di energie alternative.
Il settore della concentrazione di energia solare (Concentrating Solar Power, CSP) trova nuovi modi di rendere la produzione di energia più costante ed economicamente sostenibile. I principali protagonisti del settore hanno adottato diversi metodi per assicurare la generazione di energia 24 ore su 24, compreso l'utilizzo di sali fusi in sostituzione di oli riscaldati come fluido di trasferimento per trogoli parabolici.
Uno dei metodi più innovativi per l'immagazzinamento dell'energia solare, l'accumulazione e l'erogazione di energia termica mediante sali fusi, è diventato parte integrante della generazione di energia elettrica in tutto il mondo.
Applicazione: la gestione dei sali fusi ad alta temperatura/corrosivi è essenziale nella produzione di energie alternative.
Sfide: la sfida principale riguarda materiali altamente corrosivi/ad alta temperatura (ad es. sali fusi) che devono essere sempre tenuti al di sopra della temperatura di solidificazione. Gli ingegneri di Emerson per prima cosa affrontano il problema proponendo un Vanessa Serie 30.000 con stile del corpo buttweld con un design estremamente compatto che si integra completamente con le tubazioni. Seguendo lo stesso principio di riscaldamento del tubo saldato, la valvola ha ridotto significativamente la dissipazione termica, risparmiando al cliente tutti i costi relativi alla progettazione e al controllo del tracciamento del calore. Oltre a rinforzare le barriere esterne per evitare perdite dall'albero, la valvola Vanessa Serie 30.000 è stata personalizzata per evitare ostruzioni rischiose e la contaminazione tra le aree in cui l'albero è esposto a sali fusi caldi e in cui il liquido tende a solidificare.