Tecnologia per elettrovalvole

Tecnologia per elettrovalvole

La tecnologia per solenoidi avanzata definisce nuovi standard nel settore in termini di affidabilità, prestazioni e consumo energetico. 

Due lavoratori con casco in un impianto di produzione

Solenoide con tecnologia migliorata da elettronica di alta qualità

La tecnologia per solenoidi migliorati elettronicamente contiene elettroniche di alta qualità per raggiungere un'importante riduzione nei consumi energetici ed un nuovo standard per l'affidabilità. Rigorosi test di simulazione di funzionamento per oltre 5 anni senza alcun guasto del prodotto. La capacità di accettare alimentazione CA e CC senza perdere funzionalità o prestazioni ne consente l'utilizzo in numerose applicazioni. La tecnologia comprende elettrovalvole a 2 vie, 3 vie e 4 vie ed ora è disponibile con certificazioni per Classe I, Divisione 2.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Solenoide con tecnologia migliorata da elettronica di alta qualità

Funzionamento

Funzione del solenoide

La tecnologia a solenoide consiste in un dispositivo elettromeccanico che controlla il flusso di un fluido all’interno di un tubo aprendo o chiudendo i fori della valvola. Il gruppo solenoide comprende una bobina, uno stantuffo e un gruppo manicotto. In una valvola normalmente chiusa, una molla di ritorno dello stantuffo tiene quest’ultimo premuto contro l’orifizio, impedendo il flusso attraverso la valvola. Quando la bobina è eccitata, si produce un campo magnetico, che fa sollevare il pistone consentendo il flusso attraverso la valvola.

Valvole a 2 vie

Le valvole a due vie controllano il fluido in un’unica direzione. Si utilizzano per consentire o fermare il flusso del fluido e sono disponibili in modelli normalmente chiusi o normalmente aperti e ad azione diretta o pilotati.

Le valvole ad azione diretta sono impiegate nei sistemi a bassa portata o in presenza di pressione differenziale ridotta nella valvola. Nelle valvole pilotate, la pressione esercitata dal fluido della valvola contribuisce all’apertura o alla chiusura della valvola stessa. Questa progettazione si utilizza in presenza di pressioni elevate e diametri di grandi dimensioni.

Valvole a 3 vie

Le valvole a tre vie sono normalmente utilizzate per alternare applicazione e scarico di pressione al/dal meccanismo a membrana di una valvola di controllo, un cilindro a effetto semplice o un attuatore girevole. Sono disponibili nelle versioni ad azione diretta e pilotata. Queste valvole sono dotate di tre connessioni a tubo e due orifizi (quando uno è aperto l’altro è chiuso e viceversa). Le valvole a tre vie possono essere acquistate in tre modelli: normalmente chiuse, normalmente aperte e universali.  

Valvole a 4 vie

Solitamente le valvole a quattro vie si utilizzano per azionare attuatori o cilindri a doppio effetto. Sono dotate di quattro o cinque raccordi: uno per la pressione, due per i cilindri e uno o due di scarico. Nella posizione A, il raccordo per la pressione è collegato alla porta di un cilindro, mentre all’altra porta è collegato il raccordo di scarico. Nella posizione B, il raccordo per la pressione e quello di scarico sono collegati alle porte del cilindro in senso inverso. Le valvole a quattro vie sono disponibili nelle versioni ad azione diretta, pilotata e a norma Namur.

Solenoid Valve Technology

La valvola Low Power risolve i problemi di siti remoti

Un produttore di gas naturale ha scelto EV a 3 e a 4 vie, migliorate elettronicamente per soddisfare le proprie necessità di bassa potenza, affidabilità e protezione da sovratensioni con funz. da remoto

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.