Tecnologia sensori di pressione

Tecnologia dei sensori di pressione

I sensori di pressione Emerson si distinguono per l'affidabilità senza pari e la qualità eccezionale, supportate da oltre 50 anni di comprovata esperienza nella misura di pressione.

prod-rmt-en-learn_about-pressure_sensor-c010

Ineguagliabile tecnologia dei sensori di pressione

Le soluzioni tecnologiche per la misura di pressione includono, tra gli altri, sensori capacitivi e piezoresistivi che forniscono dati sul processo fondamentali per applicazioni di pressione differenziale, relativa ed assoluta. Questi sensori misurano pressione, livello, portata e derivativi rispondendo fisicamente alle variazioni della pressione di processo e convertendo il movimento fisico in segnale elettrico. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ineguagliabile tecnologia dei sensori di pressione

Tecnologia sensori di pressione

Trasmettitore Coplanar™

Il trasmettitore Coplanar contiene un sensore a capacitanza con tecnologia dei sensori brevettata Saturn™, che migliora le prestazioni per ottenere la precisione e la protezione dalla sovrapressione migliori del settore.La configurazione Coplanar si integra senza difficoltà con diversi manifold, elementi primari e sigilli remoti.Le configurazioni assicurano buone prestazioni e funzionalità per la lettura di pressione assoluta, pressione relativa o pressione differenziale.

Trasmettitore in linea

Il trasmettitore in linea Rosemount usa una tecnologia del sensore piezoresistiva e testata sul campo, che converte la resistenza in un segnale elettrico. I trasmettitori in linea si collegano direttamente al processo con separatori, manifold o collegamenti filettati.Questa configurazione è stata concepita per misurazioni affidabili e precise della pressione assoluta o della pressione relativa.

Trasmettitore MultiVariable

I trasmettitori MultiVariable sono dotati di più elementi di rilevamento nello stesso alloggiamento. Caratterizzato da un design innovativo, questo dispositivo autonomo è in grado di misurare pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo. Sono applicazioni tipiche dei trasmettitori MultiVariable la misurazione di energia e la misurazione della portata in massa.

Sensore Paine

I sensori Paine sono disponibili nelle configurazioni a membrana o a tubo. La configurazione a membrana consiste in un ponte di Wheatstone con estensimetri fotoincisi sulla membrana, con due gambe in tensione e due in compressione; di norma, si utilizza per pressioni inferiori a 5000 psi (345 bar). Il sensore a tubo è caratterizzato da un insieme di cavi tensionati avvolti attorno a un tubo pressurizzato e legati insieme a formare un ponte di Wheatstone. Di norma si utilizza in presenza di valori di pressione superiori a 5000 psi (345 bar).

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.