Livello a pressione differenziale (DP) 3051S Rosemount
Una serie di soluzioni per la misura di livello DP progettate per garantire accuratezza anche nelle condizioni più difficili.
Ottieni la massima efficienza con la piattaforma scalabile per la misura di livello DP 3051S Rosemount e migliora le prestazioni di misurazione. Le funzionalità innovative includono sistemi per sensori remoti dell'elettronica (ERS™) ed espansori del campo di lavoro termico per una visibilità affidabile sul processo in ambienti estremi. Questa strumentazione comprende inoltre una gamma completa di separatori che consente misure di livello in un'ampia gamma di condizioni di processo.
I sistemi a sensore elettronico remoto (ERS™) misurano il livello DP calcolando la pressione differenziale dalle singole letture della pressione. Questa soluzione elimina la necessità di lunghi capillari e tracciatura elettrica, riducendo il tempo di risposta fino al 90%. Il sistema a sensore è sincronizzato per il calcolo DP, si collega facilmente via cavo e può essere installato e riparato indipendentemente dagli altri elementi, il che rende più semplici questi interventi.
L’estensore di portata termica consente di misurare livello e pressione nei processi ad alta temperatura. Questo sistema di separatori usa due diversi fluidi di riempimento, estendendo l’intervallo di esercizio del trasmettitore da temperature da -75 °C (-103 °F) a 410 °C (770 °F). Con un tempo di risposta migliorato fino al 46%, gli estensori di portata termica semplificano l’installazione e riducono i costi eliminando primari e tracciatura elettrica.
Grazie alla tecnologia wireless, potrai aggiungere in modo semplice ed economico nuovi punti di misura in numerose aree dello stabilimento, comprese quelle precedentemente inaccessibili. Queste informazioni consentono di ottimizzare le misure di livello e di ridurre l’esposizione del personale agli ambienti pericolosi. Copri aree più grandi con opzioni di comunicazione a lungo raggio, fino a 1 km (2/3 mi) tra i dispositivi.
Il sistema con separatore a membrana protegge i trasmettitori in caso di processi caratterizzati da temperature molto alte o molto basse, corrosione, erosione o viscosità. I separatori sono disponibili con i trasmettitori di pressione differenziale, relativa e assoluta. Le tecniche avanzate di saldatura e assemblaggio prevengono la corrosione delle saldature e aumentano la resistenza dei separatori per affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni più gravose.