Analisi di processo mediante rifrattometria in linea

La rifrattometria, che è la tecnica di misurare come la luce si curva, o rifrange, quando passa attraverso un liquido, è uno dei metodi più antichi per l'analisi dei liquidi. Ha costantemente dimostrato la sua efficacia come strumento analitico in ambienti di laboratorio. Il rifrattometro di processo PIOX R rileva la precisione delle misurazioni di laboratorio e la applica direttamente ai processi industriali. A differenza dei comuni rifrattometri, il PIOX R utilizza il metodo della luce trasmessa per determinare la rifrazione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Analisi di processo mediante rifrattometria in linea

Principio di misurazione - Robustezza per progettazione

I rifrattometri misurano come la luce si rifrange quando passa attraverso diverse sostanze. Esistono vari metodi per misurare questa curvatura o rifrazione sia in laboratorio che in ambienti industriali.

Il rifrattometro R500 di Emerson presenta un design brevettato che consente alla luce di passare attraverso il liquido in fase di test, a differenza di altri rifrattometri che misurano solo la rifrazione sulla superficie del prisma. Questo metodo fornisce una rappresentazione più accurata del liquido.

Il design del sensore di Emerson significa che rimane preciso anche se il prisma si sporca, evitando così la necessità di pulizie frequenti.

Per rendere le misurazioni più stabili, Emerson utilizza un sistema a biprisma che crea due fasci di luce e li misura separatamente. Questo significa che R500 può gestire meglio i cambiamenti di temperatura, pressione o movimento rispetto ad altri rifrattometri.

Concentrazione e densità

La misura principale fornita da un rifrattometro è l'indice di rifrazione. Per fornire ai clienti una maggiore comprensione dei loro processi, combiniamo l'indice di rifrazione con le misurazioni di temperatura per calcolare la concentrazione, la densità o un valore che tenga conto delle variazioni di temperatura. Questo calcolo si basa su un set di dati specifico che è pre-caricato nel dispositivo.

Emerson ha una vasta collezione di questi set di dati, con alcuni esempi disponibili come riferimento. Per requisiti più specializzati, il laboratorio di Emerson può sviluppare soluzioni personalizzate. Il team di scienziati esperti lavora con i clienti per creare metodi analitici personalizzati che soddisfano esigenze specifiche, sfruttando tutte le capacità analitiche di Emerson.

Scala Brix

La scala Brix è una delle misurazioni più consolidate e comunemente utilizzate nella rifrattometria. Un grado Brix rappresenta un grammo di saccarosio disciolto in 100 grammi di soluzione. Il suo ampio utilizzo in diversi settori è dovuto alle sue letture compensate in base alla temperatura e alle semplici incrostazioni. La scala Brix è lo standard di riferimento nel settore alimentare e delle bevande per valutare il contenuto di zucchero nelle soluzioni, nei succhi di frutta, nel caffè e altro ancora. Inoltre, molti fluidi industriali, come le soluzioni antigelo, i lubrificanti, i refrigeranti e i fluidi idraulici, forniscono tabelle di riferimento Brix per assicurare i livelli di concentrazione adeguati.

I rifrattometri Emerson sono dotati di scala Brix già installata, pronti per l'uso.

Installazione in linea

Emerson offre una serie di opzioni per l'installazione delle parti del sensore del rifrattometro che entrano in contatto con il liquido, note come parti bagnate. Per tubi con diametri compresi fra 3/8 di in. e 3 in., Emerson offre camere di flusso. Queste camere sono progettate per adattarsi al sistema di tubazioni, sostituendo un segmento del tubo e presentando uno slot dedicato per l'installazione del sensore.

A seconda delle dimensioni del tubo e dei requisiti specifici, la connessione tra la camera di flusso e il tubo può essere realizzata utilizzando vari metodi: sono disponibili connessioni flangiate, saldate o filettate per assicurare un'adeguata e sicura adattabilità.

Per tubi di dimensioni maggiori di 3 in. di diametro, così come per installazioni su serbatoi, Emerson fornisce sensori con una sonda estesa e flange standard DN/ANSI. Queste configurazioni sono adatte per l'integrazione in una configurazione a flangia a T, che facilita il posizionamento ottimale del sensore all'interno del flusso del tubo, assicurando misurazioni accurate.

Diagnostica

I rifrattometri Emerson sono dotati di avanzate capacità diagnostiche che consentono agli utenti di perfezionare le loro strategie di manutenzione e ottenere una migliore comprensione dei loro processi. In particolare, i sensori della serie R500 includono una sonda di temperatura PT1000 integrata che è immersa nel liquido. Questa sonda fornisce letture di temperatura altamente precise, che sono essenziali per calcolare con accuratezza le concentrazioni e fornire all'utente dati preziosi sulle variabili di processo.

Rapide fluttuazioni nell'ampiezza del segnale possono indicare contaminazione nel liquido che viene misurato. Inoltre, nel tempo, i cambiamenti nell'ampiezza del segnale, nella simmetria del segnale e nei livelli di umidità del sensore possono fungere da segnali di avvertenza precoce di potenziali problemi come la formazione di incrostazioni sulla superficie del sensore, l'usura delle guarnizioni o anche interferenze esterne con il sensore.

Queste caratteristiche diagnostiche dei rifrattometri Emerson sono preziose per la manutenzione predittiva, in quanto aiutano a identificare i problemi prima che diventino seri, riducendo così i tempi di inattività e mantenendo l'efficienza del processo.

Glicole

Il sensore R500 gestisce efficacemente diverse applicazioni di glicole, tra cui MEG, PEG e TEG. Emerson offre soluzioni specifiche per ognuno di essi. Utilizzati in tutto il mondo, i nostri rifrattometri controllano il liquido refrigerante del motore e i fluidi dell'aria condizionata per i principali marchi di auto, testano i fluidi antigelo negli aeroporti di grandi dimensioni e migliorano i processi di essiccazione del gas a base di glicole.

Applicazioni personalizzate

Emerson riconosce la continua necessità di migliorare i prodotti e la sicurezza, il che comporta nuove sfide analitiche. Siamo pronti a collaborare per affrontare questi problemi. Il nostro team di scienziati e ingegneri è disponibile per aiutare con le misurazioni in laboratorio, lo sviluppo dei dati, il supporto sul campo e le modifiche ai sensori. Possiamo gestire problemi complessi che richiedono l'uso di sensori multipli.

Fluidi di lavorazione

Controllare il valore Brix dei fluidi di raffreddamento e lubrificazione della macchina è essenziale per mantenere il loro corretto equilibrio. Questa vigilanza assicura che le macchine operino al massimo delle loro potenzialità, prolungando la loro vita utile e salvaguardando la qualità della produzione. Il sensore R500, progettato con elevata resistenza all'incrostazione, è la soluzione per un monitoraggio affidabile e continuo. Elimina costose attrezzature per la pulizia e noiosi lavori di manutenzione manuale, fornendo dati costanti e cruciali che permettono di ottimizzare le prestazioni della macchina senza interruzioni.

Olio

L'olio è essenziale nel settore chimico, utilizzato sia come reagente che come mezzo per trasportare l'acido solforico. Misurarne accuratamente la concentrazione durante il processo è difficile. I rifrattometri sono il metodo preferito per la misurazione grazie alla loro elevata precisione su tutto lo spettro di concentrazione dell'olio. Il sensore R500, quando è utilizzato con l'olio, che reagisce aggressivamente con i polimeri, utilizza guarnizioni specializzate in FFMK per aumentare notevolmente la sua durata.

Liquidi corrosivi

Il sensore R500 C-TF di Emerson è progettato per affrontare le condizioni difficili in maniera diretta. Costruito con parti bagnate realizzate in PTFE rinforzato con carbonio, questo sensore combina la robustezza della fibra di carbonio con la resilienza chimica del PTFE. È progettato per resistere ad ambienti corrosivi, ideale per gestire sostanze aggressive come l'acido fluoridrico (HF), l'acido cloridrico (HCl), l'acido solforico (H2SO4) e l'acido nitrico (HNO3). Fidati del R500 C-TF per offrire prestazioni affidabili negli ambienti più impegnativi.

Sanitario

Quando si creano prodotti destinati al consumo umano, è fondamentale che tutti i componenti a contatto con il prodotto rispettino i principi di design igienico. Questo comporta assicurare che tutti i componenti abbiano bordi arrotondati, sedi di guarnizione che possono essere pulite senza sforzo e siano realizzati con materiali adatti alle condizioni igieniche. Il sensore R500 MH si distingue come la scelta ideale per questi requisiti.

Acqua ossigenata

Misurare la concentrazione di acqua ossigenata nell'acqua può essere difficile a causa della minima differenza di un solo ione idrogeno tra il soluto e il solvente. I rifrattometri di Emerson offrono un'eccezionale accuratezza insieme a una stabilità di misurazione costante. Per una maggiore sicurezza, offriamo opzioni specializzate tra cui un sensore in acciaio inossidabile o il nostro sensore in PTFE.

Semiconduttori

Negli ambienti di fonderia e nelle operazioni di fornitura di prodotti chimici, dove la precisione e la prevenzione della contaminazione metallica sono cruciali, il sensore R500 *C-TF di Emerson è una soluzione adatta. Questo sensore mantiene l'alta accuratezza dei rifrattometri Emerson e utilizza parti non metalliche per il contatto con il liquido. La sua custodia in PTFE rinforzato con carbonio offre sia la resistenza della fibra di carbonio che la resistenza chimica del PTFE, rendendola una solida opzione priva di contaminazioni per applicazioni impegnative.

Solventi chimici speciali

La rifrattometria offre un metodo semplice e diretto per analizzare i prodotti chimici speciali e i loro solventi grazie alla sua capacità di misurazione lineare. Il rifrattometro PIOX R è stato utilizzato con successo in una varietà di applicazioni, tra cui quelle che coinvolgono sostanze chimiche come N-metil-2-pirrolidone (NMP), dimetilacetamide (DMA), dimetilaminoetanolo (DMAH), dimetilformamide (DMF) e idrossido di tetrametilammonio (TMAH).

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.