Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-PIOX R500 MH Process Refractometer Sensor-Hygienic

Sensore rifrattometrico di processo Flexim PIOX R500 MH per applicazioni igieniche

Descrizione del prodotto

Il Flexim PIOX R500 MH è un sensore refrattometrico progettato per applicazioni igieniche nell'industria alimentare: con custodia in acciaio inossidabile 316L (1.4404) di qualità chimica, angoli arrotondati e guarnizioni su misura che garantiscono zero spazi morti. Grazie alla tecnologia brevettata della luce trasmessa, il sensore R500 offre una misura della concentrazione in linea e in tempo reale, caratteristica chiave per un controllo qualità costante e una produzione efficiente. Se deve essere monitorato il grado di Brix durante la produzione di bevande analcoliche e succhi di frutta o devono essere tenuti sotto controllo i livelli di concentrazione di acido ascorbico durante la produzione di vitamina C , PIOX R500 MH fornisce i valori desiderati con un'accuratezza dello 0,1%.

Campo di misurazione
nD: 1,3... 1,7, °Brix: 0...100
Incertezza di misura
nD: 0,0002 (corrisponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Ripetibilità
nD: 0,00002 (corrisponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Materiali a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L (1.4404), guarnizioni in EPDM, zaffiro
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile 304 (1.4301)
Temperatura di esercizio (fluido)
-20...+150 °C
Pressione massima del fluido
PN 10
Protezione IP
IP67
Protezione da esplosioni / Approvazioni
NonEx, ATEX/IECEx Zona 0, FM Classe I Divisione 1
Connessione al processo
Varivent/Tri-Clamp

Funzionalità

  • Elevata accuratezza.
  • Tecnologia di processo ottico Flexim.
  • Robusto design con acciaio di qualità chimica, sedi e guarnizioni in FFKM protette.
  • Strumenti di diagnostica automatica interni per attività predittive e manutenzione ridotta.
  • Certificazioni ATEX/IECEx Zona 0, FM Classe I Divisione 1.

Documenti e schemi