Flexim-PIOX R500-C-TF Process Refractometer Sensor-Corrosive

Sensore rifrattometrico di processo Flexim PIOX R500-*C-TF per applicazioni corrosive

Descrizione del prodotto

La variante TF del sensore R500 è ottimizzata per operare in ambienti altamente corrosivi. Il PTFE rinforzato con fibra di carbonio sfrutta la stabilità chimica del PTFE senza comprometterne la robustezza meccanica. Questo lo rende adatto ai prodotti chimici più difficili, come l'acido cloridrico, solforico o fluoridrico.

L'R500 è certificato ATEX e FM ed è disponibile con teste del sensore lunghe e corte. Ciò consente la massima flessibilità nell'integrazione dei processi, in base agli standard sia DIN sia ANSI. Per i tubi e i serbatoi più grandi, il sensore può essere montato direttamente in una flangia a T. Per i tubi da 3 pollici e più piccoli, sono disponibili varie celle di flusso in PFA o PVDF che offrono un collegamento tramite saldatura, connessione a vite o flangia standard fino a 3/8 di in.

Campo di misurazione
nD: 1,3... 1,7, °Brix: 0...100
Incertezza di misura
nD: 0,0002 (corrisponde a: 0,1 °Brix, 0,1 w%)
Ripetibilità
nD: 0,00002 (corrisponde a: 0,01 °Brix, 0,01 w%)
Materiali a contatto con il processo
PTFE/carbonio 25%, guarnizioni FFKM, zaffiro
Materiale della custodia
Acciaio inossidabile 304 (1.4301) verniciato a polvere epossidica
Temperatura di esercizio (fluido)
-20...+130 °C
Pressione massima del fluido
PN 10
Protezione IP
IP67
Protezione da esplosioni / Approvazioni
NonEx, ATEX/IECEx Zona 0, FM Classe I Divisione 1
Connessione al processo
Flangia DIN/ANSI, cella di flusso

Funzionalità

  • Resistenza alla corrosione grazie all'innovativo materiale della custodia in PTFE.
  • Elevata accuratezza.
  • Strumenti di autodiagnostica interni per attività predittive e manutenzione ridotta.
  • Certificazioni ATEX/IECEx Zona 0, FM Classe I Divisione 1.

Documenti e schemi