Indipendentemente dal processo, l'agilità è fondamentale per tenere il passo con le crescenti richieste. La ricerca di una maggiore efficienza dei processi è costante e le normative di sicurezza sono sempre più rigorose, quindi è importante trovare nuovi metodi di ottimizzazione delle operazioni. L'installazione di misure di livello robuste, sicure e affidabili, facili da usare, aiuta a prendere decisioni migliori e a superare le aspettative di rendimento.
Dotato di funzionalità Bluetooth® con diagnostica avanzata e Smart Meter Verification, il trasmettitore di livello Rosemount 3408 accelera la messa in opera, fornisce informazioni utili e assicura un funzionamento semplificato e senza problemi.
Basato su un design modulare, il Rosemount 3408 fornisce misure di livello continue e accurate, si installa rapidamente e riduce i costi di manutenzione. È certificato SIL2, soddisfa le raccomandazioni NAMUR e può essere utilizzato in aree pericolose, rappresentando una soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni di processo.
Il Rosemount 3408 è il modo nuovo e più intelligente per misurare il livello e assicurarsi di essere pronti per qualsiasi cosa accada.
Quando scegliere l'antenna a lente Rosemount 3408?
Per quali accessori del serbatoio è adatta l'antenna a lente Rosemount 3408?
Quando scegliere l'antenna per separatori di processo?
Con quali materiali sono realizzate le parti bagnate del separatore di processo?
Per quali raccordi del serbatoio è adatta l'antenna per separatori di processo?
Cosa significa la sigla ATAP?
Quando scegliere l'antenna ATAP Rosemount 3408?
Come viene montata l'antenna ATAP Rosemount 3408?
Per quali raccordi del serbatoio è adatta l'antenna ATAP Rosemount 3408?
Quali sono i vantaggi della cassetta elettronica di ricambio Rosemount 3408?
Quale cassetta elettronica devo ordinare per il mio modello Rosemount 3408?
Come si ordina la cassetta elettronica di ricambio Rosemount 3408?
Quale tipo di LCD di ricambio devo ordinare per il mio modello Rosemount 3408?
Come si ordina il display LCD di ricambio Rosemount 3408?
Il Rosemount 3408 utilizza la tecnologia FMCW (Fast Sweep Frequency Modulated Continuous Wave) a 80 GHz e algoritmi intelligenti per ottimizzare l'accuratezza e l'affidabilità della misura, anche in serbatoi di piccole dimensioni e serbatoi a riempimento rapido più difficili da gestire. La tecnologia FMCW prevede la produzione di un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta ed affidabile.
I segnali radar vengono trasmessi costantemente verso la superficie del materiale con la frequenza in microonde modulata su una distanza. Il livello è proporzionale alla differenza di frequenza tra il segnale trasmesso e gli echi ricevuti.
Le funzionalità intelligenti aiutano a semplificare ogni fase del ciclo di vita del prodotto.
Messa in servizio e configurazione da remoto con la tecnologia wireless Bluetooth®. Una potente funzionalità di diagnostica emette avvisi tempestivi quando è il momento di pianificare la manutenzione, mentre la memoria integrata fornisce dati sugli ultimi 3 giorni di misurazioni. I profili e gli allarmi della curva dell'eco consentono una risoluzione dei problemi intuitiva.
La funzionalità Smart Echo Level Test consente di eseguire il collaudo dalla sala controllo senza modificare il livello effettivo, mentre la verifica intelligente del misuratore garantisce un controllo documentato del funzionamento senza interrompere il processo.
Con due sole parti elettroniche sostituibili si riducono complessità e inventario. La cassetta pre-calibrata è adatta per tutte le certificazioni per aree pericolose.
Proteggi le persone, gli asset dell'impianto e l'ambiente grazie a strumentazione di sicurezza certificata e collaudi da remoto.
Il trasmettitore di livello Rosemount 3408 è certificato SIL2 in base alla norma IEC61508 sulla sicurezza per l'uso in applicazioni critiche. Può essere collaudato in remoto dalla sala controllo mentre viene lasciato in-situ, per proteggere il personale. Lo Smart Echo Level Test consente di eseguire il test in un ambiente di serbatoio reale senza dover modificare il livello effettivo, per offrire procedure di test più comode e sicure.
La tecnologia wireless Bluetooth® consente agli operatori di comunicare con il dispositivo da remoto, senza la necessità di accedere ai tetti dei serbatoi
La suite di diagnostica interna può assicurare gli utenti che i processi sono sotto controllo e che il dispositivo è pronto a funzionare in qualsiasi situazione.
Signal Quality Metrics
• Rilevamento precoce di condizioni anomale, quali contaminazione/accumulo dell'antenna o improvvisa perdita di intensità del segnale.
• Signal Quality (Qualità del segnale) è disponibile come variabile di uscita con avvisi configurabili dall'utente.
Dati storici
•Il registro delle misure e degli avvisi contiene le registrazioni degli ultimi tre giorni di letture dei livelli e dei profili delle curve d'eco, nonché gli ultimi 50 eventi di avviso
Smart Meter Verification
• Potente strumento di diagnostica automatica che monitora le prestazioni e l'integrità del trasmettitore, senza interrompere il processo.
•Ricevere un rapporto di riepilogo superato/fallito stampabile
•Identificare e risolvere rapidamente i potenziali problemi
•Tracciare le modifiche alla configurazione e verificare la coerenza dell'impostazione del dispositivo
•Programmare a intervalli definiti o avviare su richiesta
Opera in modo più intelligente, veloce ed efficiente. Scopri un processo più semplice per l'esecuzione delle attività di routine, senza bisogno di collegamenti fisici.
Il trasmettitore di livello Rosemount 3408 con funzionalità Bluetooth® consente di accedere allo strumento di livello dal proprio dispositivo mobile, aiutando a risparmiare tempo e a massimizzare l'efficienza durante la messa in opera e la risoluzione dei problemi del dispositivo.
Esplora le funzionalità del nostro software facile da usare
How to setup your Rosemount 3408
How to restore a configuration backup on Rosemount 3408
How to create a configuration backup for Rosemount 3408
How to verify the level with Rosemount 3408
How to use Rosemount 3408 Historian functionality
How to run Smart Echo Level Test/Proof Test with Rosemount 3408
How to perform Smart Meter Verification with Rosemount 3408
How to use Rosemount 3408 Signal Quality Metrics Diagnostics
This how-to video provides a step-by-step guide on how to configure and run Smart Echo Level Test for the Rosemount™ 3408 and Rosemount 5408™ Level Transmitters. Smart Echo Level Test is a remote partial proof-test that allows you to verify transmitter functionality, in-situ and without changing the actual tank level.
This how-to video provides two examples of how to use Historian functionality within Rosemount™ 5408 and Rosemount™ 3408 Level Transmitters to troubleshoot and detect changes to process conditions without having to leave the control room.