Radar non contattivo – Misura del livello

Radar non contattivo – Misura del livello

Dalle applicazioni più semplici alle più complesse, la tecnologia di misura del livello a radar non contattivo Rosemount™ è facile da usare, robusta e affidabile.

Misura di livello radar

Maggiore efficienza operativa con una misura di livello radar di facile utilizzo

Il portafoglio di tecnologie a radar non contattivo di Emerson dei trasmettitori di livello e sistemi di Tank Gauging è progettato per semplificare l'uso, senza necessità di calibrazione, con la diagnostica integrata e la capacità di rilevare anche la più piccola delle variazioni del livello. La potente tecnologia radar di modulazione di frequenza a onda continua (FMCW) garantisce misure robuste e affidabili su serbatoi di ogni dimensione. Gli ultimi progressi della tecnologia radar contribuiranno a ottimizzare i processi e a migliorare la sicurezza in tutti i settori.


Visualizza prodotti
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Maggiore efficienza operativa con una misura di livello radar di facile utilizzo

Ultima innovazione nell'ambito dei radar - Tecnologia Fast Sweep a 80 GHz

I trasmettitori di livello radar Rosemount 3408, 1408 e 1208 sono dotati di tecnologia Fast Sweep a 80 GHz. Con la recente tecnologia Radar on a Chip e una maggiore integrazione dell'elettronica, questi sensori inviano più scansioni ogni secondo per garantire che gli utenti ottengano una visione più chiara della superficie del materiale.

IL MAGGIOR NUMERO DI SCANSIONI FA LA DIFFERENZA: maggiore affidabilità grazie alla tecnologia Fast Sweep a 80 GHz.


Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Ultima innovazione nell'ambito dei radar - Tecnologia Fast Sweep a 80 GHz
Non-Contacting Radar Level Technology: 80 GHz FMCW Fast Sweep Technology

Come funziona

Il portafoglio di radar non contattivi di Emerson utilizza la tecnologia FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). Un segnale radar continuo viene trasmesso con la frequenza che aumenta nel tempo, creando una "scansione del segnale". Il segnale viene quindi trasmesso di nuovo all'antenna per calcolare il livello.

Questa tecnologia consente di ottenere misurazioni con maggiore accuratezza e affidabilità e può essere applicata a una gamma più vasta di applicazioni. Le variazioni di densità e temperatura del materiale, la presenza di polvere o le alterazioni della pressione non incidono sull'accuratezza.

La misurazione del livello con tecnologia radar si basa sulla riflessione delle microonde sul mezzo superficiale.

Tutti i fluidi hanno una costante dielettrica. Più alta è la costante dielettrica, più forte è la riflessione delle microonde. Il vuoto non ha alcuna riflessione e la sua costante dielettrica è 1. Quella dell’olio è di circa 2 e quella dell'acqua di circa 80.

I nostri dispositivi radar senza contatto hanno un'affidabilità indiscussa, indipendentemente dal fluido o dalla situazione.

I dispositivi radar senza contatto misurano dall'alto al basso, non hanno parti mobili e non necessitano di calibrazione. Di conseguenza, si ottengono letture del livello affidabili e accurate, indipendentemente dalle condizioni di processo variabili.

Poiché le microonde vengono emesse nello spazio libero, le ostruzioni, come le lame dei miscelatori, non rappresentano un problema. Il dispositivo apprende la posizione delle lame e le ignora. I nostri dispositivi radar senza contatto trovano le superfici reali indipendentemente dalla presenza di ostacoli interni.

La scelta di un'antenna dipende dall'applicazione.

L'antenna a cono è idonea per molte applicazioni, fra cui serbatoi chiusi, installazioni di tubo di calma/camera e bocchelli alti. 

L'antenna per separatori di processo con tutte le parti bagnate\parti a contatto con il processo rivestite in PTFE è un'antenna versatile, utilizzabile per una vasta gamma di applicazioni. Tale antenna può essere utilizzata per applicazioni igieniche, materiali aggressivi e corrosivi, polvere, formazione rilevante di condensa e accumulo. 

L'antenna parabolica è una valida alternativa per campi di misura estesi in combinazione con fluidi a bassa riflettività, ad esempio i materiali solidi.

Semplifica le attività di misura con i trasmettitori di livello radar di facile utilizzo

 Tecnologia di misura del livello radar
Settore

Adatto al settore

Ogni settore ha requisiti e sfide diverse. Che si tratti di settore chimico, Oil & Gas, acque o alimentare, il nostro portafoglio è stato progettato tenendo presenti le esigenze dei clienti e offrendo facilità d'uso in ogni fase.

Sicurezza leader del settore

Sicurezza leader del settore

Progettato per la sicurezza, con livelli molto bassi di guasti pericolosi non rilevati e un'elevata copertura diagnostica, il portafoglio di radar non contattivi Rosemount è davvero il migliore della categoria.

Flessibilità applicativa

Flessibilità applicativa

Dalle applicazioni più semplici alle più complesse, il nostro portafoglio completo ti aiuterà a raggiungere l'efficienza operativa. Disponiamo di soluzioni per serbatoi a cielo aperto, reattori, miscelatori, serbatoi di stoccaggio e molto altro ancora.

Accuratezza

Accuratezza

La tecnologia di livello a radar non contattivo ROSEMOUNT FMCW di Emerson è superiore alle tecnologie convenzionali e garantisce misure accurate in qualsiasi applicazione, comprese quelle con processi e condizioni ambientali difficili.

Affidabilità

Affidabilità

Le nostre costanti innovazioni dal 1973 hanno prodotto la tecnologia di radar non contattivo più efficiente e affidabile sul mercato.

La nostra tecnologia Fast Sweep a 80 GHz di ultima generazione garantisce più scansioni di misura per una maggiore affidabilità.

Robustezza

Robustezza

La robustezza e la qualità dei prodotti Rosemount sono sempre presenti nella nostra strumentazione di livello, dai dispositivi più durevoli a quelli più semplici.

Diagnostica

Diagnostica

Lo stato del trasmettitore, le metriche di qualità del segnale o i rapporti avanzati, la suite di diagnostica interna possono garantire agli utenti che i processi sono sotto controllo e che il dispositivo è pronto a funzionare in qualsiasi situazione.

selettore di frequenza del radar senza contatto rosemount

La tecnologia FMCW migliora la misurazione di livello radar

Scopri come aumentare la precisione e l'affidabilità del radar nelle applicazioni complesse

Scarica il libro bianco
Aiutami a scegliere

Trova la tecnologia perfetta per i livelli

Trova il dispositivo giusto per la tua applicazione con Level Technology Advisor

Ulteriori informazioni
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.