Informazioni sul rilevamento del livello di punto su silos bianchi ad alto volume

Informazioni sul rilevamento del livello di punto su silos bianchi ad alto volume

I dispositivi di rilevamento di livello a punto di Emerson™ sono ideali per allarmi alti e bassi, prevenzione della tracimazione, controllo delle pompe e per rilevare il livello in un punto specifico del serbatoio.

Prodotti Rosemount installati per il rilevamento del livello a punto

Previeni la tracimazione e ottieni informazioni sul processo con l'individuazione del livello di punto

Le normative ambientali e di sicurezza guidano sempre più il monitoraggio di tutti i serbatoi e vasi, e vi è una spinta costante per ridurre al minimo i costi operativi.

I dispositivi di individuazione del livello di punto forniscono una tecnologia semplice a bassa manutenzione, per indicare la presenza di liquidi o solidi. Sono spesso installati come allarme di alto livello per evitare l'eccessivo riempimento e allarme di basso livello per l'individuazione di vuoto di serbatoi, vasi o tubazioni, e possono essere utilizzati in modo complementare rispetto ad altri dispositivi di misurazione.

Emerson™ dispone di un'ampia gamma di dispositivi per l'individuazione del livello di punto, tra cui rilevatori a forca vibrante, pala rotante, stelo vibrante e sonda capacitativa, adatti a tutte le applicazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Previeni la tracimazione e ottieni informazioni sul processo con l'individuazione del livello di punto

Come funziona

La serie 2100 Rosemount utilizza la tecnologia a forca vibrante. Progettato sul principio della forchetta rotante, è costituito da una forchetta a due denti che vibra alla sua frequenza naturale. La frequenza cambia secondo il fluido in cui è immersa. In aria le forche vibrano alla loro frequenza naturale. Quando il liquido copre le forche, la frequenza diminuisce.

I cambiamenti di frequenza vengono continuamente monitorati dall'elettronica dell'interruttore, che modifica lo stato dell'uscita per azionare un allarme, una pompa o una valvola.

Gli interruttori del livello dei solidi sono costituiti da diverse tecnologie che non richiedono manutenzione e sono idonee per l'individuazione completa, a richiesta o a vuoto per tutti i supporti alla rinfusa in tutti i tipi di serbatoi.​

Sono semplici da usare e da installare, robusti e affidabili, non sensibili alla polvere, alla carica elettrica, all'adesione e gestiscono condizioni estreme come temperature elevate, pressione, sollecitazioni meccaniche e forze di trazione. ​

Per garantire un processo sicuro, è possibile installare più dispositivi in posizione verticale, orizzontale o obliqua.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.