Rosemount-2521 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Interruttore di livello per solidi Rosemount™ 2521 - A forca vibrante

Descrizione del prodotto

L'interruttore di livello per solidi Rosemount 2521 è idoneo per l'uso su materiali in polvere o a grana fine in stoccaggio e nei serbatoi di processo quando è necessaria una sensibilità elevata. La tecnologia alla base è robusta, molto sensibile e facile da utilizzare. Le opzioni sono flessibili grazie alle specifiche configurabili per applicazioni diverse. Il ritardo di commutazione regolabile impedisce le false commutazioni.

Pressione di esercizio
16 bar (232 psi)
temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Certificazioni/Approvazioni
CE, ATEX, IECEx, FM, CSA
Sensibilità
<0.3 lb/ft3, >5 g/l, 20 g/l, 50 g/l (<5 g/l, >0,3 lb/ft3, 1,2 lb/ft3, 3 lb/ft3)
Uscita
Relè, PNP a 3 fili, carico diretto, NAMUR

Funzionalità

  • Misurazione di materiali leggeri che richieda regolazioni a sensibilità elevata
  • Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni
  • Principio di misura affidabile, semplice e che non richiede manutenzione
  • Tutte le parti a contatto con il processo sono in acciaio inossidabile

Documenti e schemi