Tecnologia Rosemount Quad Vortex

Tecnologia Rosemount Quad Vortex

Offre un'affidabilità di livello mondiale nelle misure di sicurezza e critiche

Tecnologia Rosemount Quad Vortex

Dal design compatto e ridondante, con un corpo del misuratore privo di guarnizioni e non intasabile, il misuratore di portata Rosemount 8800 Quad Vortex è dotato di quattro trasmettitori e sensori indipendenti, che assicurano una soluzione sicura e affidabile e la massima disponibilità del processo per la misurazione di portata ridondante.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Tecnologia Rosemount Quad Vortex

Soluzione per misuratore di portata all-in-one ridondante

Per le misure di sicurezza nelle applicazioni SIS, il misuratore di portata Quad Vortex di Emerson è dotato di sensori e trasmettitori ridondanti e indipendenti, fondamentali per la prevenzione di modalità di guasto comuni o di spurie di arresto, soprattutto nelle applicazioni 2oo3. Il Quad funziona secondo il principio dell'effetto Von Karman. Le doppie barre di dispersione di forma proprietaria agiscono in modo indipendente, producendo una misura accurata e ripetibile.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Soluzione per misuratore di portata all-in-one ridondante
Quad Vortex 8800 Rosemount™

Affidabilità

Affidabilità
Corpo del misuratore completamente saldato
Valvola di processo critica
Isolated Sensor
Sensore isolato

Corpo del misuratore completamente saldato

L'esclusivo design non intasato e privo di perdite assicura un'affidabilità ottimale per le applicazioni critiche.

Valvola di processo critica

La valvola di processo critica opzionale fornisce un ulteriore livello di assicurazione della sicurezza, consentendo agli utenti di verificare l'assenza di fluidi nella cavità del sensore.
Isolated Sensor

Sensore isolato

Aumenta la disponibilità del processo ed elimina la necessità di arresti con il sensore isolato dal processo.

Design compatto e ridondante

Il design compatto riduce i costi d'installazione e i requisiti di posa delle tubazioni, offrendo al contempo una soluzione di voto 2oo3. Fornisce una misurazione della portata accurata e ridondante grazie all'utilizzo di doppie barre di dispersione di forma proprietaria.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Design compatto e ridondante
Design compatto e ridondante

Assicurazione di sicurezza

Protezione contro gli interventi spuri utilizzando la votazione due su tre e un quarto trasmettitore integrato per il controllo del processo. Questa soluzione all-in-one è certificata secondo la norma IEC 61508 ed è in grado di funzionare con installazioni SIL 2 e SIL 3.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Assicurazione di sicurezza
Assicurazione di sicurezza

Domande frequenti

D: Quali sono i vantaggi per il cliente di un sistema Rosemount Quad Vortex?
D: In materia di sicurezza, cosa distingue il Rosemount Quad Vortex?
D: In quali settori o applicazioni è stato installato il Rosemount Quad Vortex?
D: Sono disponibili diagnosi e come vi si accede?
D: Il misuratore di portata Rosemount Quad Vortex di Emerson fa risparmiare tempo o denaro?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.