Una misurazione della portata accurata e affidabile è importante nei riscaldatori alimentati multi-pass per evitare danni e per evitare falsi azionamenti del riscaldatore. È importante sapere che la misurazione della portata del riscaldatore è affidabile. A causa delle implicazioni di un'errata misurazione, queste misure fanno generalmente parte di un circuito del sistema di sicurezza strumentato (SIS). In genere, i problemi associati alla tracciatura del vapore riguardano linee d'impulso ostruite e congelate che causano importanti problemi di manutenzione. I misuratori di portata Rosemount™ 8800 Quad Vortex possono essere installati in aree difficili da raggiungere con un'elettronica remota che consente un accesso e un controllo di processo più semplici. Con il corpo del misuratore senza guarnizioni, senza ostruzioni ed estremamente affidabile e senza linee d'impulso, la manutenzione è notevolmente ridotta. Nel raro caso di sostituzione del sensore, il misuratore di portata Rosemount™ 8800 Quad Vortex ha un design unico del sensore che è isolato dal processo e consente la sostituzione senza interrompere le condizioni di funzionamento.