Il diesel rinnovabile (diesel verde) è un biocarburante chimicamente equivalente al gasolio petrolifero ma prodotto da biomassa. Il misuratore di portata Rosemount 8800 Quad Vortex può essere utilizzato per la misura dell'olio di riciclo e del gas di trattamento che consiste in gas di riciclo miscelato con idrogeno di nuova produzione. Un problema tipico di questa applicazione è non riuscire a ottenere una conversione completa al diesel rinnovabile; il processo chimico del diesel rinnovabile può produrre risultati variabili. Ciò richiede spesso il controllo del bilancio di idrogeno in raffineria, peculiarità che rende questa misura estremamente critica.
Inoltre, l'accumulo di contaminanti elimina l'opzione delle linee primarie, che possono ostruirsi con conseguenti frequenti interventi di manutenzione. La criticità e le preoccupazioni relative alla sicurezza tipiche di questa applicazione richiedono una soluzione affidabile. Il misuratore di portata Rosemount 8800 Quad Vortex soddisfa i requisiti di sicurezza, riduce al minimo i punti di perdita grazie a un design che previene le ostruzioni per una maggiore affidabilità e offre una misura di portata ridondante.