Alcune fasi della lavorazione dei minerali nell'estrazione mineraria generano un'enorme quantità di calore che, per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente delle apparecchiature, deve essere dissipato. La strumentazione di misura accurata dell'acqua usata per la refrigerazione garantisce che il sistema di raffreddamento funzioni in modo ottimale, prevenendo potenziali danni alle apparecchiature e incidenti di sicurezza. Il circuito dell'acqua di raffreddamento assicura la rimozione del calore dai fluidi di processo, come le tubazioni di olio e acido, utilizzando acqua di raffreddamento a una temperatura molto più bassa. Per garantire un processo di trasferimento di calore ottimale, è importante monitorare la temperatura e la portata sia del fluido di processo che dell'acqua di raffreddamento. Senza una strumentazione affidabile è difficile mantenere una temperatura di esercizio costante e garantire operazioni di estrazione mineraria sicure ed efficienti. Le soluzioni con strumentazioni di misura di Emerson aiutano a mantenerei livelli di produzione, prevenire guasti delle apparecchiature e ridurre i costi.
Il sensore di temperatura a termocoppia 214C Rosemount è un sensore standard nel settore che presenta resilienza e durata in ambienti di processo difficili. Questo sensore offre tipi di termocoppia J, K e T e soddisfa gli standard ASTM ed IEC per la tolleranza di precisione della termocoppia. Progettato per offrire buone prestazioni in presenza di vibrazioni, questo sensore copre inoltre una vasta gamma di temperature ed è disponibile con configurazioni singole o doppie, con giunzioni messe a terra o non messe a terra.
Il misuratore di portata magnetico 8750W Rosemount riduce i costi Lifecycle ed i fermi imprevisti misurando con precisione le portate di acqua ed acque reflue in una vasta gamma di applicazioni per servizi di pubblica utilità. Il modello 8750W è supportato da diagnostica intelligente che consente agli utenti di sfruttare al meglio installazione, manutenzione e gestione dei processi avanzate. Con una realizzazione del sensore completamente saldata e una morsettiera isolata sostituibile, il modello 8750W è il misuratore più affidabile disponibile per applicazioni relative a servizi pubblici e acqua.
Il misuratore di densità a ultrasuoni Flexim PIOX S721 valuta la concentrazione e la densità dei liquidi tramite trasduttori a ultrasuoni clamp-on montati sulla parte esterna del tubo. La tecnologia non intrusiva presente in questo misuratore di densità in linea è il sistema d'elezione quando sostanze e processi richiedono i massimi requisiti di sicurezza e affidabilità. Il sensore di velocità del suono di PIOX S misura in tempo reale la velocità del suono attraverso i liquidi. In liquidi binari come acidi o bibite, la velocità acustica è in proporzione fissa rispetto alla concentrazione e alla densità. PIOX S misura la velocità del suono misurando così la densità in linea e la concentrazione del liquido.