Rosemount-P-8750W

Misuratori di portata magnetici Rosemount 8750W per le applicazioni relative alle acque nei servizi di pubblica utilità

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata magnetico 8750W Rosemount riduce i costi Lifecycle ed i fermi imprevisti misurando con precisione le portate di acqua ed acque reflue in una vasta gamma di applicazioni per servizi di pubblica utilità. Il modello 8750W è supportato da diagnostica intelligente che consente agli utenti di sfruttare al meglio installazione, manutenzione e gestione dei processi avanzate. Con una realizzazione del sensore completamente saldata e una morsettiera isolata sostituibile, il modello 8750W è il misuratore più affidabile disponibile per applicazioni relative a servizi pubblici e acqua.

iec-ex
ped

Prodotti

Search
1-10 di 22 risultati per Products
Diametro del tubo
0,5" - 48" (15 mm - 1.200 mm)
Materiale del rivestimento
PTFE, Neoprene
Materiale dell’elettrodo
Acciaio inossidabile, lega di nichel
Standard della flangia
ANSI , EN, GB , AS4087, AS2129, JIS , AWWA
Valore nominale della flangia
Fino a 300# / PN40 / 4.0Mpa / PN35 / Tabella E / 10K / Classe D
Accuratezza
Standard 0,5%; Alta precisione opzionale 0,25%
Diagnostica
Tubazione vuota, rilevamento messa a terra/cablaggio elettrico, alto disturbo di processo, rilevamento elettrodo rivestito, Smart Meter Verification
Uscita del trasmettitore
Elettronica digitale 4-20 mA (protocollo HART), Modbus RS485

Funzionalità

  • Ottimizza i tempi di attività con il trasmettitore a due scomparti che isola l’elettronica da umidità e contaminazione
  • Si basa su una costruzione robusta, a saldatura completa che resiste a vibrazioni prolungate
  • Conferma la calibrazione del misuratore senza interrompere il processo utilizzando la verifica del misuratore continua
  • Effettua facili riparazioni sul campo senza la necessità di sostituire l'intero misuratore con una morsettiera sostituibile
  • Capacità di diagnostica avanzate e report stampati verificano che le prestazioni del misuratore siano conformi alle agenzie di regolamentazione
  • Semplifica la configurazione e accessibilità con un'interfaccia operatore locale facile da usare

Documenti e schemi