Il vapore è il principale meccanismo di riscaldamento nella maggior parte delle applicazioni di cottura per la produzione di alimenti per animali, poiché eroga un calore molto controllabile. Tuttavia il vapore è molto costoso e spesso, in molte strutture di produzione di alimenti per animali, è la maggiore fonte di consumo di energia, quindi può diventare una causa di spreco di risorse importante se non monitorato e gestito adeguatamente. Le soluzioni di misura avanzate sono progettate per aiutare a risolvere questo tipo di problemi e consentono di monitorare con precisione la qualità del vapore, per contribuire a ridurre i costi, garantire la qualità finale del prodotto e migliorare la sostenibilità nelle applicazioni di cottura di alimenti per animali.
I misuratori di portata Rosemount Serie 8800 Vortex, con corpo senza guarnizione e non soggetto a occlusioni, elimina potenziali punti di perdita, offrendo la massima disponibilità del processo e riducendo i fermi non programmati. Il design esclusivo dei misuratori di portata Rosemount 8800 Vortex di Emerson, consente di sostituire i sensori di portata e di temperatura senza dover rompere le guarnizioni.
Il trasmettitore Rosemount 3051S MultiVariable è una soluzione leader del settore personalizzata in modo da ottenere misure in combinazioni di pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo. Questo trasmettitore MultiVariable è un'apparecchiatura conveniente che riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento. Questa apparecchiatura è progettata inoltre con calcoli di portata integrati per misurazioni della portata in massa completamente compensata.
Il misuratore di portata Vortex Rosemount 8600 Utility è ottimizzato per la misurazione della portata per uso generico e applicazioni di utility, come la portata di vapore e di fluidi puliti. Il misuratore Vortex 8600 Utility offre la massima affidabilità e una manutenzione semplificata, grazie all'immunità dalle vibrazioni dovuta all'assenza di parti in movimento. L'installazione è semplice e non necessita di linee d'impulso o azzeramento e la verifica interna di elettronica e sensore aggiunge ulteriori informazioni avanzate al processo