Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-8600-Utility

Misuratori di portata Vortex Rosemount 8600 Utility

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata Vortex Rosemount 8600 Utility è ottimizzato per la misurazione della portata per uso generico e applicazioni di utility, come la portata di vapore e fluidi puliti. Il misuratore Vortex 8600 Utility offre l massima affidabilità e una manutenzione semplificata, grazie all'immunità dalle vibrazioni dovuta all'assenza di parti in movimento. L'installazione è semplice senza la necessità di linee d'impulso o azzeramento e la verifica interna di elettronica e sensore aggiunge ulteriori informazioni avanzate al processo

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
Precisione del misuratore di portata
± 0,75% della portata volumetrica per liquidi
± 1% della portata volumetrica per gas e vapore
± 2% della portata in massa nel vapore utilizzando l'opzione
MultiVariable
Turndown
1.250694444
Uscita
4-20 mA con HART®
4-20 mA con HART® e uscita impulsiva scalabile
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile - CF3M e CF8M
Opzioni di flangia
ANSI da Classe 150 a 300
DIN da PN 10 a PN 40
Temperature di esercizio
Da -50° C a 250° C (da -58° F a 482° F )
Diametro del tubo
Da 25 a 200 mm (1-8”)
Line Size
1 to 8-in; 25 to 200 mm

Funzionalità

  • Assicura affidabilità e taglio dei costi senza parti in movimento da sottoporre a riparazione o manutenzione
  • Elimina le linee d’impulsi e i problemi di ostruzioni con la tecnologia in linea
  • Semplifica l’installazione senza necessità di azzeramento, calibrazione sul campo o linee d’impulso
  • Copre un’ampia gamma di portate con vasta regolabilità
  • La verifica elettronica consente la risoluzione dei problemi semplificata
  • Esegue facile manutenzione con sensori sostituibili
  • Offerta elettronica di montaggio da remoto per facile accesso

Documenti e schemi