Gli operatori minerari monitorano con attenzione gli indicatori chiave delle prestazioni (KPI) per valutare l'efficacia e le prestazioni dell'estrazione elettrolitica. Tra i KPI si segnala l'efficienza del recupero, che misura la percentuale di metalli recuperati per una maggiore redditività e una riduzione dei rifiuti. L'efficienza attuale, che determina la percentuale di corrente elettrica utilizzata per la deposizione del metallo durante l'estrazione elettrolitica, è di cruciale importanza per ridurre il consumo di energia e la qualità dei catodi di rame prodotti in questo processo. I costi operativi vengono tenuti sotto stretto controllo per identificare le aree di miglioramento e ottimizzare i processi. Sicurezza e conformità sono fondamentali e una strumentazione di misura affidabile garantisce il rispetto di standard e normative. La strumentazione di misura di Emerson offre tecnologie avanzate per il miglioramento dei tassi di recupero dei metalli, la riduzione dei costi e la garanzia di sicurezza e conformità nelle operazioni minerarie.
L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Per avere sempre sotto controllo l’andamento del processo, il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni su stato e qualità del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da eseguire.