Quando le rinfuse chimiche e i prodotti petroliferi passano di mano, diventano fondamentali misurazioni eseguite con la massima accuratezza. Non solo per motivi di fatturazione, contabilità e tassazione, ma anche per ottenere trasferimenti sicuri ed efficienti e consentire il pieno utilizzo della capacità di stoccaggio dei serbatoi.
Un sistema di Tank Gauging utilizzato per la misura fiscale richiede l'impiego di dispositivi ad alte prestazioni e approvati per la metrologia legale, al fine di fornire valori di misura accurati per i calcoli di volume e massa. I punti dati includono livello, livello dell'acqua libera, temperatura media, pressione e in alcuni casi densità di riferimento, tutti valori ricevuti in tempo reale per l'esecuzione di calcoli accurati del volume netto. Il sistema di Tank Gauging Rosemount offre strumenti approvati per la metrologia in ogni punto di misurazione, nonché software certificato e display per i calcoli e le letture che si possono sigillare metrologicamente. Con certificazioni nazionali e internazionali per tutti i tipi di serbatoi e liquidi, il sistema garantisce le transazioni aziendali più critiche.