Rosemount-P-2230 Graphical Field Display

Display grafico da campo 2230 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il display grafico da campo 2230 Rosemount presenta dati di Tank Gauging quali livello, temperatura, pressione e volume totale osservato. Fornisce tutti i dati del serbatoio direttamente sul campo ed offre diverse opzioni di visualizzazione. Questo display retroilluminato di facile utilizzo è progettato per ambienti difficili e può essere installato in aree pericolose (Ex), sul tetto o sulla base del serbatoio. È inoltre approvato per misure fiscali.

Variabili visualizzate
Livello, velocità del livello, misura del vuoto, intensità del segnale, volume (TOV), temperatura media del liquido, temperatura in 1-16 punti singoli, temperatura media del vapore, temperatura ambiente, livello dell'acqua libera, pressione del vapore, pressione del liquido, pressione dell'aria, densità osservata e portata.
Display/Interfaccia
Display LCD monocromo retroilluminato, 128x64 pixel.
Protocollo di comunicazione
Foundation™ Fieldbus per il collegamento a 2410 Rosemount con tankbus a configurazione automatica o qualsiasi sistema host Foundation™ Fieldbus.
Alimentazione elettrica
• FISCO: 9,0 - 17,5 V c.c. insensibile alla polarità (ad esempio da hub serbatoi 2410 Rosemount).
• Entità: 9,0 - 30,0 V c.c. insensibile alla polarità.
Temperatura ambiente
Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F).
Protocollo di comunicazione
Foundation™ Fieldbus per il collegamento a 2410 Rosemount con tankbus a configurazione automatica o qualsiasi sistema host Foundation™ Fieldbus.
Protocollo di comunicazione
Supporta l'emulazione di protocolli di comunicazione di altri fornitori: ad es. Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura e Tokyo Keiso.

Funzionalità

  • Osservazione in tempo reale dei dati di Tank Gauging quali livello, temperatura, pressione e volume osservato totale.
  • Scelta tra sette lingue e numerose opzioni di visualizzazione.
  • Installazione in aree pericolose.
  • Retroilluminazione con eccellente leggibilità.
  • Lettura di misure fiscali.
  • Installazione facile e sicura grazie al Tankbus a 2 fili a bassa tensione.

Documenti e schemi