Rosemount-P-2240S Multi-input Temperature Transmitter

Trasmettitore di temperatura multi-ingresso 2240S Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il modello 2240S Rosemount con ottima stabilità è approvato per le applicazioni più esigenti di misura fiscale, che richiedono misure di temperatura molto precise per i calcoli del volume standard netto.
Può essere utilizzato con un sensore di temperatura 565, 566 o 765 Rosemount. Il modello 2240S Rosemount può collegare fino a 16 elementi punto singolo di temperatura a 3 o 4 fili ed un sensore di livello dell'acqua integrato.
Fornisce temperatura media del liquido per il calcolo del volume netto basato su ciascun elemento a punto singolo di temperatura in combinazione con il valore di livello corrispondente. Offre un'eccellente precisione di conversione della temperatura, pari a ± 0,05 °C (± 0,09 °F).

Accuratezza
±0,05 °C (±0,09 °F). Su campo di misura e temperatura ambiente di 20 °C (68 °F).
Effetto della temperatura ambiente
±0,05 °C (±0,09 °F).
Campo di misura
Supporta da -200 a 250 °C °C (da -328 a 482 °F) per Pt-100.
Risoluzione
± 0,1 °C (± 0,1 °F) secondo API capitolo 7 e 12.
Numero di elementi a punto singolo
Fino a 16 elementi a punto singolo RTD:
• cablaggio con ritorno comune od individuale.
• cablaggio individuale a 4 fili.
Tipo di sensore
Supporta Pt-100 (secondo IEC/EN60751, ASTM E1137) e Cu-90.
Protocollo di comunicazione
Foundation™ Fieldbus per il collegamento a 2410 Rosemount con tankbus a configurazione automatica o qualsiasi sistema host Foundation™ Fieldbus.
Certificazione per misure fiscali
OIML R85:2008 e certificazioni nazionali quali PTB, NMi ecc.
Funzionalità di emulazione
Possibilità di integrare con sistemi di tank gauging precedenti.
Sigillatura metrologica
Supporta l'emulazione di protocolli di comunicazione di altri fornitori: ad es. Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura e Tokyo Keiso.
Alimentazione elettrica
• FISCO: 9,0 - 17,5 V c.c. insensibile alla polarità (ad esempio da hub serbatoi 2410 Rosemount).
• Entità: 9,0 - 30,0 V c.c. insensibile alla polarità.
Temperatura ambiente
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F).
La temperatura minima per l'avvio è -50 °C (-58 °F).

Funzionalità

  • Misurazioni di temperatura estremamente stabili per calcoli precisi delle scorte e delle misure fiscali per la conformità con API capitolo 7.3.
  • Eccezionale accuratezza nelle conversioni di temperatura di ±0,05 °C (±0,09 °F).
  • Collegamento di un massimo di 16 elementi di temperatura a tre o quattro fili.
  • Sensore di livello dell'acqua integrato incluso.
  • Sfruttate la comoda e sicura installazione con l'alimentazione elettrica del bus IS a due fili.

Documenti e schemi