Ottimizza la resa e la qualità del prodotto finale nell'estrazione con solventi per il settore minerario

Monitoraggio efficiente di classificazione e tassi di recupero dei minerali e del consumo energetico con la strumentazione di misura
Ottimizza la resa e la qualità del prodotto finale nell'estrazione con solventi per il settore minerario

Misura e valuta con precisione la fase acquosa per l'estrazione con solventi

L'estrazione con solventi comporta l'uso di solventi chimici e di apparecchiature specializzate per la separazione dei metalli o dei minerali preziosi dai rispettivi minerali. Per garantire prestazioni ottimali nelle operazioni minerarie, gli operatori utilizzano diversi indicatori chiave di prestazione (KPI) per monitorare e valutare l'efficienza del processo. Per tali KPI si utilizzano fattori quali la resa dell'estrazione, il rapporto organico-acquoso, impurità della fase organica e perdite di solventi. Analizzando e ottimizzando in modo attento i parametri, gli operatori possono migliorare di molto il recupero delle risorse, aumentare l'efficienza operativa e ridurre i costi. Per un monitoraggio e un controllo completi dei KPI, gli operatori possono ricorrere a soluzioni che comprendono la strumentazione di misura di Emerson. La tecnologia all'avanguardia di Emerson consente alle aziende del settore minerario di ottenere maggiori accuratezza, affidabilità e redditività nei processi di estrazione con solventi.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misura e valuta con precisione la fase acquosa per l'estrazione con solventi
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.