Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-4700 Flow Transmitter

Trasmettitore Micro Motion™ 4700 ad effetto Coriolis con ingressi e uscite configurabili

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore Micro Motion 4700 offre una custodia compatta C1D1 (Zona 1), scalabilità da 1 a 3 canali di uscita configurabili e opzioni con licenza, retrocompatibilità con sistemi a 4 fili/9 fili e può essere completamente configurato tramite l'interfaccia operatore locale. L'archivio storico di dati opzionale offre la possibilità di accedere ai dati di diagnostica del processo e del misuratore con marcatura temporale. Il display opzionale Bluetooth® offre una configurazione wireless che consente di evitare la necessità di un permesso per lavorazioni a caldo per la connessione al dispositivo e aumenta la produttività e la sicurezza riducendo al minimo il tempo impiegato in aree potenzialmente pericolose. Smart Meter Verification Basic è integrato come standard per garantire la sicurezza del funzionamento corretto del misuratore.

Prodotti

Search
1-23 di 121 risultati per Products
CMFS050H
4700 Flow Transmitter
CMF025H
4700 Flow Transmitter
CMFS007M
4700 Flow Transmitter
CMF400B
4700 Flow Transmitter
CMF400M
4700 Flow Transmitter
F025B
4700 Flow Transmitter
CMF050H
4700 Flow Transmitter
CMFHC2M
4700 Flow Transmitter
F100S
4700 Flow Transmitter
CMF010M
4700 Flow Transmitter
CMFS010P
4700 Flow Transmitter
R200S
4700 Flow Transmitter
CMF300L
4700 Flow Transmitter
CMFS100H
4700 Flow Transmitter
CMF010H
4700 Flow Transmitter
F100B
4700 Flow Transmitter
F300H
4700 Flow Transmitter
F025P
4700 Flow Transmitter
CMF100L
4700 Flow Transmitter
CMF350M
4700 Flow Transmitter
CMFS015P
4700 Flow Transmitter
CMF200A
4700 Flow Transmitter
H300F
4700 Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
Specifiche ambientali
Temperatura di esercizio: Da -52,0 °C (-61 °F) a 65,0 °C (149 °F)
Temperatura di stoccaggio: Da -52,0 °C (-61 °F) a 85,0 °C (185 °F)
Limiti di vibrazione
Conforme a IEC 60068-2-6, intervallo di resistenza da 5 a 2.000 Hz fino a 1,0 g.
Custodia
Trasmettitore NEMA 4X (IP66/67/69) in alluminio pressofuso rivestito in poliuretano o acciaio inossidabile 316
Range di umidità
I limiti di umidità sono: umidità relativa da 5 a 95%, senza condensa tra -40,0 °C (-40 °F) e 65,0 °C (149 °F).
Linearità
0,015% del campo tarato, Campo tarato = 16 mA
Segnale di ingresso
Ingresso/uscita: Fino a 3 coppie di terminali di cablaggio elettrico per l'ingresso/uscita del trasmettitore e le comunicazioni digitali. I morsetti a vite accettano conduttori solidi o a trefoli, da 0,129 mm² (26 AWG) a 2,08 mm² (14 AWG).
Tipo di sensore
  • Montaggio remoto a 4 fili – 4 morsetti per il collegamento a sensore a 4 fili
  • Montaggio remoto a 9 fili – 9 morsetti per il collegamento a sensore a 9 fili
Assistenza
  • (Hart) Due clip per la connessione temporanea alla porta di servizio.
  • Una porta USP collegata ad apparecchiature e cavi USB disponibili sul mercato
Alimentazione elettrica
Potenza passiva - Massima: 30 V c.c., Resistenza massima del circuito: 1.080 ohm a 30 V c.c.
Potenza attiva - Nominale: 24 V c.c.
Custodia
NEMA 4X (IP66/67) alluminio pressofuso rivestito con poliuretano. Disponibile con connessioni del condotto 1/2 in. NPT o M20
Peso
  • Versione montaggio integrale 2,939 kg (6,48 lb)
  • Versione montaggio remoto 3,724 kg (8,21 lb)
Pressacavi
Due imbocchi elettrici femmina da 1/2 in. NPT o M20 x 1,5
Montaggio
  • Disponibili con montaggio integrale sui seguenti sensori ad effetto Coriolis: CMF200 - CMFHC4, CMFS007 - CMFS150, F025-F400, G025 - G300, H025-H400, R025-R300, T025-T150
  • Disponibili con montaggio remoto sui seguenti sensori ad effetto Coriolis: CMF010 - CMFHC4, CMFS007- CMFS150, F025 - F400, G025 - G300, H025 - H400, HPC007 - HPC020, T025 - T150
Display/Interfaccia
  • Interfaccia utente standard con pannello LCD
  • Disponibile opzione display con tecnologia wireless Bluetooth®, con una portata tipica di 14,94 m (49 ft)
  • Senza display

Funzionalità

  • Il trasmettitore Micro Motion 4700 con ingressi e uscite configurabili consente l'uso di misuratori Micro Motion ad effetto Coriolis affidabili e accurati per le applicazioni di misurazione della portata, offrendo inoltre flessibilità in termini di uscite e diagnostica. Il misuratore ad effetto Coriolis garantisce accuratezza della misura, ripetibilità e una riduzione dei costi di esercizio.
  • Il design compatto del trasmettitore a montaggio integrale consente di ridurre i costi di elettricità e utilizzare meno spazio in sistemi integrati e skid
  • La misurazione diretta della massa migliora il controllo di processo e riduce al contempo il numero dei dispositivi di misurazione richiesti
  • Smart Meter Verification™ garantisce l'affidabilità necessaria delle prestazioni dei misuratori
  • La verifica dello zero conferma la calibrazione ed indica quando è necessario riazzerare il misuratore
  • Il facile accesso alla dettagliata cronologia delle misurazioni offre informazioni preziose sul processo, per risoluzione dei problemi e ottimizzazione migliorate
  • L'indicazione in tempo reale degli eventi di portata multifase consente un maggiore controllo di processo
  • La misurazione della densità ad accuratezza elevata riduce o elimina gli scarti di processo, mentre l'archivio storico incorporato registra disturbi e deviazioni del processo ogni secondo per 11 giorni e ogni cinque minuti per un anno
  • Progettato per ridurre al minimo il tempo e l'esperienza necessari per installare e utilizzare il misuratore di portata
  • Certificato a norma SIL2/3 (sia per misuratore singolo che per più misuratori) secondo IEC 61508
  • L’opzione Wireless THUM™ massimizza la flessibilità di installazione e funzionamento

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 21 risultati per Parti e accessori
: