I processi di produzione di sostanze chimiche hanno spesso come fulcro un reattore o un serbatoio di miscelazione, il che rende necessarie misure di livello affidabili e accurate per garantire qualità, controllo e coerenza del prodotto. Nei contenitori dei reattori, caratterizzati da rapide variazioni di livello, turbolenze, variazioni di temperatura e materiali viscosi o corrosivi, le condizioni possono essere difficili. Poiché i reattori sono spesso dotati di agitatori, la combinazione di radar non contattivi e tecnologia di rilevamento del livello a punto è ideale per la minima intrusione nei serbatoi.
Per affrontare le molteplici sfide di processo poste da reattori e serbatoi di miscelazione, sono necessari trasmettitori dei livelli radar che utilizzano diverse frequenze. I trasmettitori di livello a frequenza più elevata, come il 3408 Rosemount da 80 GHz, sono adatti per raccordi di processo piccoli e campi di misura brevi, mentre la frequenza media del 5408 Rosemount da 26 GHz si adatta meglio a condizioni di processo più difficili che prevedono la presenza di vapore e schiuma.
Il nuovo Rosemount™ 2140 è il primo rilevatore di livello a forca vibrante HART® cablato per applicazioni tra cui prevenzione della tracimazione, allarmi di alto e basso livello e protezione della pompa. Con un rilevamento del livello affidabile di tutti i liquidi e dei sedimenti, Rosemount 2140 offre ottima facilità di utilizzo e flessibilità con diagnostica intelligente che monitora continuamente lo stato del dispositivo elettronico e meccanico, nonché capacità di collaudo remoto completamente integrato, che contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza di impianto e personale. Rosemount 2140:SIS è certificato secondo IEC 61508 (SIL 2) per applicazioni critiche per la sicurezza.