Le scorte di cereali finiti vengono conservate in contenitori di produzione prima del confezionamento finale. Quando i cereali vengono spostati nell'area di imballaggio, è indispensabile che le scorte rimangano adeguate per evitare l'interruzione del processo. I cereali possono essere molto leggeri, il che limita l'uso di tecnologie basate sulla massa o sulla densità.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.