Informazioni sul trasmettitore di livello Rosemount™ 5408
Rosemount 5408 rappresenta la nuova generazione di radar non contattivi che utilizzano la tecnologia FMCW per garantire la massima precisione nelle misurazioni.
In un mondo in costante evoluzione è necessario adattarsi. Quando il personale più esperto va in pensione e si tende a eseguire i processi entro margini sempre più stretti, è necessario che i dispositivi di misura dei livelli si rivelino affidabili, sicuri e facili da utilizzare.
Quarant'anni di sviluppo continuo nel campo della tecnologia a microonde e FMCW hanno prodotto una nuova generazione di radar non contattivi.
La caratteristica chiave del trasmettitore di livello Rosemount 5408 è la semplificazione, dalle istruzioni grafiche alle intuitive procedure guidate a immagini fino all'esclusiva tenuta in PTFE che non contiene alcun o-ring a contatto con il processo.
This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.
This how-to video provides two examples of how to use Historian functionality within Rosemount™ 5408 and Rosemount™ 3408 Level Transmitters to troubleshoot and detect changes to process conditions without having to leave the control room.