Nella produzione di cereali, è necessario miscelare spezie e aromi con il cereale, a seconda della ricetta. La quantità complessiva è esigua, ma è necessaria un'offerta adeguata per evitare interruzioni del processo. Questi ingredienti spesso hanno silo e contenitori di produzione più piccoli, ma i materiali possono essere leggeri e polverosi, contribuendo così a sfide nell'acquisizione di misure accurate.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, liquidi con sospensioni solide e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.