La misurazione accurata del livello nei serbatoi di carburante delle imbarcazioni è fondamentale per assicurare operazioni marittime sicure ed efficienti, assicurando una gestione ottimale del carburante, prevenendo il riempimento eccessivo ed evitando costose fuoriuscite. Il monitoraggio preciso nei serbatoi di decantazione separa l'acqua e le impurità dal carburante, mentre il controllo costante del livello nei serbatoi di servizio mantiene costante l'alimentazione del motore. L'affidabilità di queste misure influisce sulle prestazioni del motore, sulla sicurezza e sulla conformità alle normative. Le tecnologie avanzate di misurazione del livello, come il radar (continuo) e le forche vibranti (livello puntuale), migliorano l'accuratezza e l'affidabilità, riducendo i rischi di misurazioni manuali e di guasti ai sensori. L'integrità di questi sistemi è fondamentale per un funzionamento regolare dell'imbarcazione, per un uso efficiente del carburante e per ridurre l'impatto ambientale.
Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 3408 è un versatile radar FMCW idoneo per la misura dei livelli e la prevenzione della tracimazione in molti settori, compresi quelli della chimica. Le funzioni intelligenti consentono di risparmiare tempo e ottimizzare l'efficienza, per ottenere operazioni senza problemi e semplificare messa in servizio, funzionamento e collaudo. La diagnostica intelligente aiuta a pianificare in modo proattivo la manutenzione, mentre la connettività Bluetooth® opzionale semplifica le operazioni di configurazione e manutenzione. Le verifiche manuali o automatiche a intervalli programmati si possono eseguire dalla sala controllo in qualsiasi momento, senza interrompere il processo. Esegui i test di verifica da remoto e in-situ con le funzionalità integrate. Testato tipo NAMUR e certificato da terzi a norma IEC61508 per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza.
Il trasmettitore di livello Rosemount 5300 è ideale per misure difficili su liquidi, fanghi e solidi e offre un'affidabilità all'avanguardia e funzioni di sicurezza in applicazioni di livello e di interfaccia. Il modello Rosemount 5300 offre numerosi vantaggi quali facilità di installazione e nessuna necessità di taratura e non viene influenzato dalle condizioni del processo. Inoltre è certificato SIL 2 e rappresenta la prima scelta per applicazioni di sicurezza. La struttura robusta e la potente funzionalità di diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto.
L’interruttore di livello 2120 Rosemount è facile da installare e offre un rilevamento e un controllo del livello affidabili. La certificazione di sicurezza e sanitaria di terze parti IEC61508 (SIL2), insieme alla scelta di uscite, lo rende idoneo a una vasta gamma di applicazioni. Non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Il ritardo di commutazione regolabile previene false commutazioni in applicazioni turbolente Per avere sempre sotto controllo l’andamento del processo, il LED di stato lampeggiante fornisce informazioni su stato e qualità del dispositivo, mentre il punto di prova magnetico assicura un collaudo funzionale facile da eseguire.