Rosemount-MIF-61 Multi-Instrument Flange

Flangia multistrumento Rosemount™ MIF-61

Descrizione del prodotto

Per rispettare le normative sulle emissioni, molte navi stanno passando all'utilizzo di gas naturale liquido (GNL) o di gas di petrolio liquefatto (GPL) come fonte primaria di carburante, a causa delle loro basse emissioni di zolfo. Tuttavia, questo cambiamento pone delle sfide nel trovare un fornitore marino che offra una soluzione completa per i dispositivi di misura di livello, pressione e temperatura in grado di operare in condizioni estreme. Questa soluzione completa multistrumento a flangia singola può essere configurata per soddisfare le esigenze di un'applicazione futura del serbatoio di carburante, assicurando operazioni sicure e conformi.

Materiali di costruzione
316L
Max. Pressione di esercizio
10 bar
Connessione al processo
JIS350 10K
Campo di misurazione
25 m
Accuratezza
±2 mm
Tipo di misurazione
FMCW
Max. Temperatura di esercizio
850 °C (1.562 °F)
Campo di temperatura
Da -200 a 850 °C (da -328 a 1.562 °F)
Temperatura ambiente
Da -40 a +80 °C (da -40 a 176 °F)
Protezione dalle esplosioni
Ex ia (ATEX/IECEx)
Certificazioni per applicazioni marine
DNV, BV, LR, ABS
Alimentazione elettrica
12-30 V c.c.

Funzionalità

  • Tutta la strumentazione sulla stessa flangia facilita la creazione del progetto del serbatoio da parte dell'ingegnere progettista
  • Lo stesso strumento di configurazione rende facile e veloce la configurazione di tutti gli strumenti
  • Lo stesso fornitore per tutta la strumentazione e la flangia riduce la complessità dei fornitori
  • Progettato per consentire la manutenzione senza compromettere l'integrità del serbatoio
  • Potenza in superficie fino a 30 volte superiore a quella di un radar tradizionale senza contatto a due fili
  • Immune alla perdita immediata di potenza
  • Le configurazioni blocco e sfiato a 2 valvole forniscono isolamento e capacità di drenaggio/ventilazione
  • Ogni sensore di temperatura ha il proprio trasmettitore dedicato per assicurare un funzionamento affidabile e sicuro