I serbatoi di stoccaggio chimico sono utilizzati in molte applicazioni diverse nel settore della chimica di processo. Dallo stoccaggio di materie prime in serbatoi e contenitori di piccole e grandi dimensioni, a quello delle sostanze intermedie e dei prodotti finali. Alcune delle difficoltà che si possono riscontrare nello stoccaggio di vari tipi di sostanze chimiche sono la presenza di fluidi corrosivi, condensa, schiuma e il rischio di accumulo di materiale, se il contenuto è viscoso o appiccicoso.
Uno stoccaggio sicuro dei prodotti chimici è essenziale per garantire la sicurezza dell'impianto e prevenire il rischio di fuoriuscite indesiderate e di tracimazione. Una tecnologia affidabile di misurazione del livello è fondamentale per poter aspirare a un controllo di qualità ottimale, oltre che per prevenire in modo affidabile eventi di tracimazione, riempimento insufficiente o funzionamento a secco.
La nuova gamma di prodotti di Emerson basati su radar non contattivo, insieme al portafoglio di soluzioni per il rilevamento del livello a punto, è ideale per soddisfare le molteplici esigenze relative ai serbatoi di stoccaggio nel settore chimico.
Il livellostato Rosemount 2130 è sviluppato per applicazioni difficili, condizioni di funzionamento gravose e ambienti critici per la sicurezza. La struttura robusta e la potente diagnostica integrata consentono di concentrarsi sulla parte essenziale: l'impianto. Si tratta di un dispositivo plug-and-play, vale a dire di facile installazione e che non richiede configurazione o taratura avanzate. Inoltre non viene praticamente influenzato dalle condizioni di processo, quindi le misure sono estremamente affidabili. Il Rosemount 2130 è certificato SIL 2 per sistemi di sicurezza strumentati. Assicura l'assenza di tracimazioni, ottimizzando al contempo l'utilizzo del serbatoio.
Il nuovo Rosemount™ 2140 è il primo rilevatore di livello a forca vibrante HART® cablato per applicazioni tra cui prevenzione della tracimazione, allarmi di alto e basso livello e protezione della pompa. Con un rilevamento del livello affidabile di tutti i liquidi e dei sedimenti, Rosemount 2140 offre ottima facilità di utilizzo e flessibilità con diagnostica intelligente che monitora continuamente lo stato del dispositivo elettronico e meccanico, nonché capacità di collaudo remoto completamente integrato, che contribuisce a migliorare la sicurezza e l'efficienza di impianto e personale. Rosemount 2140:SIS è certificato secondo IEC 61508 (SIL 2) per applicazioni critiche per la sicurezza.