Per mantenere la disponibilità operativa del vapore saturo, un fornitore di vapore deve utilizzare un misuratore di portata che consenta di misurare facilmente il vapore e compensare le variazioni di densità senza interrompere i processi per la verifica o la sostituzione. Il misuratore di portata Multivariable™ (MV) Rosemount™ 8800 Vortex, con sensore di temperatura integrato per la compensazione della portata massica (in seguito a variazioni di densità) non richiede calibrazione annuale, riducendo così i costi di manutenzione. L'utilizzo di un dispositivo di misura in linea facile da installare, con la capacità di misurare la portata massica compensata, consente di risparmiare in modo significativo sui costi di manodopera, non essendo più necessario installare più dispositivi o stendere linee in spazi ristretti. I sensori di temperatura e portata sono isolati dal processo, consentendo la riparazione e la sostituzione senza interruzioni della linea. Inoltre, il misuratore del tempo trascorso conferma i tempi di fatturazione e garantisce l'accuratezza della fatturazione.