Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-8800-Reducer

Misuratori di portata Vortex Reducer Rosemount 8800

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata Vortex Reducer Rosemount 8800 utilizza l'elettronica, il sensore e il corpo del misuratore collaudati della serie Rosemount 8800 sfruttando i vantaggi dei riduttori integrati per misurare con precisione portate inferiori. Questo design elimina il montaggio in campo e la saldatura di riduttori e tubi separati, riducendo enormemente costi di installazione e rischi. Inoltre le misure face-to-face del riduttore Rosemount 8800 corrispondono a quelle della serie Rosemount 8800 tradizionale, per offrire la massima versatilità.

Prodotti

Search
1-10 di 10 risultati per Products
Accuratezza del misuratore di portata
± 0,70% della portata massica in acqua utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MTA/MCA)
± 2% della portata massica in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MTA/MCA)
± 1,3% della portata a 30 psia fino a 2.000 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MPA)
± 1,2% della portata a 150 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 1,3% della portata a 300 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 1,6% della portata a 800 psia in vapore utilizzando 8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 2,5% della portata a 2.000 psia in vapore utilizzando l'8800 MultiVariable (opzione MCA)
± 0,65% della portata volumetrica per liquidi (non compensata)
± 1% della portata volumetrica per gas e vapore (non compensata)
Turndown
38:1
Uscita
4-20 mA con HART® 5 o 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 e uscita impulsiva scalabile
Foundation fieldbus ITK6 con 2 blocchi di ingressi analogici, 1 blocco funzione Link Active Scheduler di backup, 1 blocco funzione integratore e 1 blocco funzione PID
Modbus RS-485 con stato del dispositivo e 4 variabili
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile; 316/316L e CF3M
Lega di nichel, C-22 e CW2M
Acciaio al carbonio per alte temperature; A105 e WCB
Acciaio al carbonio per basse temperature; LF2 ed LCC
Duplex UNS S32760 e 6A
Per altri materiali a contatto con il processo consultare la fabbrica
Opzioni di flangia
ANSI Classe da 150 a 1500
DIN da PN 10 a PN 160
JIS da 10K a 40K
Le flange sono disponibili con diversi rivestimenti
Per ulteriori classificazioni di flangia consultare la fabbrica
Temperature di esercizio
Da -200 °C a 427 °C (da -330 °F a 800 °F)
Diametro del tubo
25 - 350 mm (1" - 14")

Funzionalità

  • Migliora le prestazioni di misurazione a portata ridotta con un design del riduttore intelligente
  • Semplifica l'installazione e riduce i costi e il rischio di progetto con riduttori integrati che eliminano l'assemblaggio su campo
  • Dimensiona il misuratore senza modifiche al tubo con la stessa misura faccia a faccia dei misuratori 8800 tradizionali
  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere il sigillo di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • La valvola CriticalProcess (opzione CPA) offre un ulteriore livello di garanzia della sicurezza consentendo agli utenti di verificare l'integrità del comparto secondario
  • Raggiunge immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell'elettronica
  • Permette di risparmiare tempo e denaro senza parti in movimento da sottoporre a manutenzione o riparazione

Documenti e schemi