Fonti di energia alternative sono disponibili in molte forme diverse. Una di queste forme è costituita da rifiuti organici agricoli sotto forma di biocombustibile. Questo biocarburante può includere sottoprodotti animali come il sego (grasso), un fluido ad alta viscosità che alcune tecnologie di portata hanno difficoltà a misurare, ma per cui è invece adatto in modo particolare il misuratore Rosemount Wedge. Il design del misuratore di portata Rosemount Wedge consente di scegliere una dimensione del misuratore che non deve essere dimensionata rispetto a quella delle tubazioni, un fattore importante nella determinazione dei vincoli di dimensione e del costo del misuratore. Il misuratore stesso previene anche elevate perdite di carico, tipiche nei fluidi ad alta viscosità. Quando associato a un trasmettitore Rosemount 3051SMV MultiVariable fornisce una soluzione drop-in completa che elimina la necessità di un design complesso e costoso.
Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 offre un design completamente assemblato per la misurazione accurata dei fluidi che usurano o ostruiscono altri modelli di misuratori. L'elemento a forma di cuneo garantisce resistenza all'abrasione, grazie all'assenza di bordi molto affilati. Anche i fluidi molto viscosi si possono misurare con precisione grazie alla risposta lineare del misuratore anche al basso numero di Reynold. Misuratore di portata completo dotato di pacchetti applicativi opzionali che semplificano l'ordinazione per garantire la specifica corretta del sistema di tenuta remota in base alle esigenze applicative. Disponibile con tre tipi di connessioni del trasmettitore, il modello 9195 rappresenta una soluzione per le applicazioni più difficili.
Il trasmettitore Rosemount 3051S MultiVariable è una soluzione leader del settore personalizzata in modo da ottenere misure in combinazioni di pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo. Questo trasmettitore MultiVariable è un'apparecchiatura conveniente che riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento. Questa apparecchiatura è progettata inoltre con calcoli di portata integrati per misurazioni della portata in massa completamente compensata.