Le applicazioni su fluidi molto viscosi sono in genere difficili da misurare con la tecnologia di portata tradizionale. Il misuratore a cuneo con il design con separatore della flangia a incasso consente a un trasmettitore Rosemount 3051S di misurare con precisione le portate più difficili da rilevare senza che il fluido ostruisca le linee primarie. L'elemento a cuneo simmetrico consente inoltre di misurare il flusso bidirezionale e gli utenti possono quindi monitorare facilmente il flusso inverso.
Il misuratore di portata a cuneo Rosemount 9195 offre un design completamente assemblato per la misurazione accurata dei fluidi che usurano o ostruiscono altri modelli di misuratori. L'elemento a forma di cuneo garantisce resistenza all'abrasione, grazie all'assenza di bordi molto affilati. Anche i fluidi molto viscosi si possono misurare con precisione grazie alla risposta lineare del misuratore anche al basso numero di Reynold. Misuratore di portata completo dotato di pacchetti applicativi opzionali che semplificano l'ordinazione per garantire la specifica corretta del sistema di tenuta remota in base alle esigenze applicative. Disponibile con tre tipi di connessioni del trasmettitore, il modello 9195 rappresenta una soluzione per le applicazioni più difficili.
Il trasmettitore Rosemount 3051S MultiVariable è una soluzione leader del settore personalizzata in modo da ottenere misure in combinazioni di pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo. Questo trasmettitore MultiVariable è un'apparecchiatura conveniente che riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento. Questa apparecchiatura è progettata inoltre con calcoli di portata integrati per misurazioni della portata in massa completamente compensata.