Nelle applicazioni su liquidi con sospensioni solide di tipo chimico, come i solidi polimerici presenti nell'acqua dei setacci molecolari, le misure di portata con misuratori magnetici possono risultare inaffidabili a causa del rumore. Operatori e tecnici spesso impiegano ore per cercare di diagnosticare le portate rumorose affinché non prevalgano. La soluzione più semplice prevede di smorzare il segnale in uscita, ma ciò comporta un ritardo della risposta e mette a rischio processi, apparecchiature e qualità a valle. La diagnostica dell'elevato rumore di processo può facilitarne la risoluzione localmente o dalla sala controllo. La regolazione dell'elaborazione e della frequenza del segnale può ridurre facilmente il rumore, consentendo misure di portata stabili e a risposta rapida.
Le straordinarie prestazioni dei trasmettitori di misuratori di portata magnetici con montaggio in campo Rosemount 8732E assicurano misure estremamente precise e stabili in applicazioni critiche. La custodia a doppio scomparto del trasmettitore garantisce l'isolamento dall'ambiente esterno, lasciando l'elettronica priva di umidità e altri contaminanti. Inoltre, la diagnostica avanzata e l'intuitiva interfaccia operatore locale forniscono informazioni approfondite su processo e funzionalità di gestione senza pari. Il trasmettitore può essere integrato o montato in remoto per facilitare l'installazione, la manutenzione e la verifica.