Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-8712E

Trasmettitore per misuratori di portata magnetico 8712E Rosemount

Descrizione del prodotto

L’interfaccia operatore locale intuitiva, dotata di tasti dedicati, rende il dispositivo ancora più semplice da usare e consente l’accesso istantaneo a tutte le informazioni diagnostiche. Ideale per ambienti pericolosi o aree difficili da raggiungere.

Prodotti

Search
1-23 di 49 risultati per Products
8711060
8712E
871115F
8712E
8705025
8712E
8721005
8712E
8721030
8712E
8705180
8712E
8705020
8712E
8711040
8712E
MS240
8712E
MS140
8712E
8711010
8712E
8705050
8712E
871130F
8712E
MS300
8712E
8705120
8712E
8705030
8712E
MS040
8712E
MS080
8712E
8705160
8712E
8705300
8712E
8721010
8712E
8721015
8712E
8705140
8712E
Accuratezza
Fino a ±0,15% di accuratezza della portata volumetrica su turndown di portata 13:1, ±0,25% su turndown di portata 40:1
Diagnostica
Verifica del misuratore in sito, rilevamento di guasti di messa a terra e cablaggio, rilevamento di elevato livello di rumore del processo, rilevamento di tubo vuoto regolabile, rilevamento di guasti di trasmettitore, rilevamento di guasti del sensore
Compatibilità
Tutti i sensori prodotti da Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
Grazie alle funzionalità universali, i trasmettitori Serie E sono compatibili con sensori alimentati a c.a. e c.c. di altri produttori.
Alimentazione elettrica
90-250 V c.a., 50-60 Hz o 12-42 V c.c.
Consumo energetico
15 W massimo - c.c.
40 VA massimo - c.a.
Grado di protezione della custodia
8712E: Tipo 4x, IP66

Funzionalità

  • Interfaccia operatore locale intuitiva con tasti dedicati per facilità di utilizzo
  • Ottimizza i tempi di attività con Verifica del misuratore intelligente, che monitora stato e prestazioni del misuratore senza interrompere il processo
  • Ottimizza il controllo nelle applicazioni con disturbo con le opzioni della diagnostica Elevato livello di rumore del processo e Frequenza azionamento della bobina selezionabile
  • La diagnostica Tubo vuoto regolabile riduce al minimo i problemi e le false letture quando il tubo è vuoto
  • Verifica l'integrità dell'installazione rapidamente con la diagnostica Rilevamento guasti di messa a terra e cablaggio
  • Le capacità del trasmettitore universale consentono inventario ridotto e interfaccia coerente per tutti i sensori per misuratori di portata magnetici

Documenti e schemi