Misuratore di portata magnetico in applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Misuratore di portata magnetico in applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Il sensore MS e il trasmettitore 8782 garantiscono l'affidabilità della precisione delle misurazioni grazie all'elaborazione e alla diagnostica del segnale

Micro Motion Mag Slurry 6 ad apertura totale

Prestazioni senza paragoni con gli altri misuratori di portata magnetici in applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Grazie a oltre venti anni di esperienza nell'offerta di prodotti di segnalazione, il misuratore di portata magnetico per sospensioni ridefinisce le possibilità offerte dai misuratori di portata.  Il rumore è un fenomeno comune quando si processano liquidi con particolato solido, dalla sabbia alla fibre lunghe che colpiscono gli elettrodi e ogni altra parte dell'impianto. La diagnostica in tempo reale garantisce l'affidabilità delle misurazioni e la possibilità di controllare automaticamente il ciclo del processo, migliorando la qualità del prodotto, riducendo i costi della materia prima e riducendo al minimo gli sprechi e le rilavorazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Prestazioni senza paragoni con gli altri misuratori di portata magnetici in applicazioni di liquidi con sospensioni solide

Funzionamento

Nei settori in cui si utilizzano applicazioni su liquidi con sospensioni solide come parte di processi che prevedono il pompaggio, la lavorazione o l'estrazione di liquidi si fa sentire sempre più pressante l'esigenza di monitorare condutture specifiche per garantirne il funzionamento ottimale e migliorare la conoscenza dei processi. Il particolato all'interno di un flusso può causare instabilità nelle letture della misurazione eseguita con la tensione indotta rilevata dagli elettrodi quando si utilizzano misuratori della portata magnetici standard, poiché è impossibile ottenere una misurazione senza le apparecchiature più idonee.

Lo smorzamento analogico è un metodo di riduzione del rumore nel segnale di portata con il rilevamento della media corrente della portata. Se è efficace ai fini della creazione di una misurazione di portata stabile, lo smorzamento ritarda la misurazione provocando rallentamenti della risposta causati dalle modifiche in tempo reale della portata del processo. Alcune potenziali implicazioni dello smorzamento sono le fluttuazioni nell'uso di prodotti chimici, della qualità del prodotto e della quantità di sprechi. Quando si rendono necessari sia stabilità della portata che reattività, l'elaborazione avanzata del segnale rappresenta una soluzione migliore.

Il trasmettitore 8782 viene fornito come standard con la nostra elaborazione avanzata del segnale, che consente di adattarsi alle caratteristiche variabili del processo e di omettere il rumore in eccesso garantendo l'utilizzo di punti dati legittimi della portata.  Il trasmettitore utilizza funzioni avanzate per stabilizzare la variabilità delle letture della portata causata dalla rumorosità del processo. In sostanza filtra il rumore restando allo stesso tempo più sensibile che mai alle improvvise variazioni della portata.

La diagnostica avanzata consente di avere una maggiore visibilità sul flusso del processo grazie alla diagnostica di processo e sullo stato del misuratore di portata con Smart Meter Verification™️. La diagnostica di processo include il rilevamento della rumorosità elevata del processo, per consentire la massima stabilità del segnale in caso di connessione con il rilevamento della frequenza della bobina e della stratificazione sull'elettrodo per prevedere una imminente stratificazione. Smart Meter Verification verifica lo stato del misuratore e garantisce l'affidabilità delle letture entro le specifiche

Il trasmettitore 8782 è progettato per funzionare con il sensore MS ed è compatibile con le installazioni di 8707 esistenti. I trasmettitori 8712H esistenti si possono facilmente sostituire con gli 8782 utilizzando gli stessi modalità di montaggio e cavi. Il modello 8782 è disponibile sia con alimentazione c.a. che c.c., con la possibilità di aggiornare le installazioni c.c. esistenti senza dover acquistare un convertitore. Il sensore MS è compatibile con i trasmettitore 8782 e con i trasmettitori 8732EM o 8712EM quando si seleziona l'opzione di doppia calibrazione.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.