Il tratto rettilineo disponibile nei rimorchi per il trasferimento dei gas dell'aria in condizioni criogeniche è di solito molto ridotto ed è necessario un prodotto per la misurazione della portata in applicazioni ad alta temperatura con un tratto rettilineo ridotto. Inoltre, l'operazione criogenica può raggiungere i -190 °C/-310 °F con variazioni nella densità dei fluidi di azoto, argon e ossigeno. L'utilizzo di un orifizio calibrato "conditioning" Rosemount 1595, abbinato a un trasmettitore 3015 SMV, è la soluzione ideale per questa applicazione. Il 1595 è perfetto per i requisiti di tratti rettilinei ridotti e, grazie al montaggio remoto tra scheda di conditioning e trasmettitore, può resistere ad applicazioni criogeniche negative estreme.
Il trasmettitore Rosemount 3051S MultiVariable è una soluzione leader del settore personalizzata in modo da ottenere misure in combinazioni di pressione differenziale, pressione statica e temperatura di processo. Questo trasmettitore MultiVariable è un'apparecchiatura conveniente che riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento. Questa apparecchiatura è progettata inoltre con calcoli di portata integrati per misurazioni della portata in massa completamente compensata.