Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-1595 Conditioning Orifice Plate

Disco dell’orifizio calibrato di conditioning 1595 Rosemount™

Descrizione del prodotto

L’elemento primario a disco dell’orifizio calibrato di conditioning del 1595 Rosemount è caratterizzato da un design a 4 fori brevettato che consente una maggiore precisione in condizioni di flusso con turbolenze. Questo disco dell’orifizio calibrato richiede un tratto di tubo diritto di appena due diametri di tubo (2D) a monte ed a valle e non richiede linee d'impulso, flange speciali o modificazioni delle tubature, consentendo un accesso di montaggio a livello. Adatto alla maggior parte delle applicazioni su gas, liquidi e vapore, questo prodotto è disponibile in diametri del tubo standard fino a 24 poll. (600 mm).

Prodotti

Search
1-10 di 10 risultati per Products
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
1595 Conditioning Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
3051S MultiVariable Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1595 Conditioning Orifice Plate
305 Instrument Manifold
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 n. 2500
Campo di temperatura di processo
Da -196 a 649 °C (da -320 a 1.200 °F)
Tipo di fluido
Liquido, gas, vapore
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 400
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • Il design a 4 fori brevettato consente di effettuare misurazioni della portata accurate con profili del flusso turbolenti
  • Un innovativo disco dell’orifizio calibrato richiede solo 2D a monte e 2D a valle per ridurre le tubazioni rettilinee
  • Non richiede linee d’impulso, flange speciali o modifiche alle tubazioni, il che comporta un risparmio sui costi d’installazione
  • Offre possibilità di montaggio diretto per facilità di installazione
  • I meccanismi di autocentraggio assicurano un’accuratezza ottimale e al tempo stesso migliorano la procedura complessiva di installazione
  • Disponibile con diametri del tubo maggiori, fino a 24 poll. (600 mm), o personalizzati, per una flessibilità applicativa superiore

Documenti e schemi