Durante il processo di desalinizzazione dell'acqua di mare, l'acqua di mare trattata viene riscaldata in un evaporatore e il vapore risultante viene raccolto e ricondensato nel condensatore. Il prodotto del condensatore è acqua fresca, mentre il prodotto dell'evaporatore viene rimosso perché acqua salina. Se la concentrazione di solfato di calcio diventa troppo alta, nell'evaporatore possono presentarsi delle incrostazioni. La conduttività viene misurata nell'evaporatore per controllare le incrostazioni attivando la rimozione dell'acqua salina densa. Il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228 è un'ottima soluzione per questa applicazione in quanto fornisce misure accurate anche quando rivestito.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).