La conduttività elettrica è la tecnica più economica per la misurazione della purezza dell'oleum e dell'acido solforico, che sono parametri fondamentali utilizzati per controllare le condizioni di processo e salvaguardare l'apparecchiatura del processo nella produzione di acido solforico. La purezza dell'oleum si controlla misurandone la concentrazione di acido mediante un sensore di conduttività e regolando il rapporto di riciclo della torre dell'oleum. In modo simile, la purezza dell'acido solforico si controlla misurandone la concentrazione di acido mediante un sensore di conduttività e regolando il rapporto di riciclo della torre dell'acido solforico. I tradizionali sensori di conduttività a contatto sono poco efficaci in questa applicazione, perché gli elettrodi metallici vengono corrosi dall'acido solforico. Una scelta ideale per la maggior parte delle applicazioni di produzione di acido solforico è invece il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228, poiché questo sensore non ha parti metalliche a contatto con il processo ed è disponibile in un corpo in Tefzel™ resistente alle sostanze chimiche progettato per resistere all'acido solforico corrosivo.
Il trasmettitore a prova di esplosione Rosemount 5081 è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono). Il trasmettitore è dotato di una custodia robusta, a prova di intemperie e resistente alla corrosione, per funzionare negli ambienti più difficili.