La misurazione della conduttività nella produzione di idrogeno verde è impegnativa poiché l'acqua ad alta purezza richiede un livello elevato di accuratezza. La conduttività dell'acqua fornita al gruppo di elettrolisi deve essere attentamente controllata a meno di 0,05 μS/cm circa per evitare danni al gruppo. Quest'acqua ad alta purezza viene generata facendo passare acqua DI attraverso un filtro a due stadi prima di raccoglierla nel serbatoio del separatore di ossigeno. Se l'acqua fornita al gruppo di elettrolisi ha una conduttività superiore alla soglia target, viene indirizzata a un filtro di ricircolo per la correzione o l'espulsione. Il sensore di conduttività 400 Rosemount™ con costante di cella 0,01 assicura un buon livello di accuratezza in acqua ad alta purezza fino a 0,01 μS/cm.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).
Il trasmettitore Rosemount 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni. Questo consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Il trasmettitore di analisi dei liquidi multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare del trasmettitore consente la sostituzione sul campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.