I sensori di conduttività consentono di rilevare la presenza della fase acquosa o della fase organica in corrispondenza del punto di misurazione nei separatori di trattamento chimico. Quando il livello dell'acqua raggiunge il sensore, il regolatore apre una valvola per scaricare la fase acquosa. Nella fase acquosa possono accumularsi materiali solidi che ricoprono il sensore, causando la mancata esecuzione o l'esecuzione errata delle misurazioni. Il sensore di conduttività toroidale 228 Rosemount™ è ideale per la maggior parte delle applicazioni dei separatori, in quanto il suo design privo di elettrodi consente di realizzare misure accurate e affidabili anche se sul sensore si depositano oli o solidi sospesi nel processo.