Durante le fasi preliminari del trattamento è necessaria la separazione meccanica o fisica, per rimuovere detriti di grandi dimensioni e altri solidi. In molti impianti di trattamento delle acque reflue, viene misurata la conduttività delle acque in ingresso che viene quindi utilizzata a scopo di monitoraggio, per avvisare gli operatori dell'impianto in caso di possibili alterazioni. Un cambiamento improvviso della conduttività delle acque in ingresso può indicare uno scarico insolito da un impianto industriale a monte. Il sensore di conduttività toroidale Rosemount™ 228 è ideale per lo screening delle acque reflue in ingresso, poiché non è sensibile alla portata o alla direzione del flusso e il suo design privo di elettrodi resiste alle ostruzioni.
Il sensore di conduttività toroidale 228 Rosemount misura in modo affidabile la conduttività in soluzioni elettrolitiche altamente conduttive fino a 2 S/cm (2.000.000 μS/cm). Questi sensori di conduttività funzionano in applicazioni sporche e corrosive in cui i sensori con elettrodo in metallo non funzionerebbero. Il robusto design del sensore rende il sensore di conduttività Rosemount 228 ideale per la misurazione di concentrazioni di soluzioni acide, basiche e saline.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).
Il trasmettitore a canale singolo Rosemount 1066 supporta la misura continua su un ingresso di analisi del liquido: sensore di pH, sensore di conduttività, sensore del cloro, sensore dell'ossigeno disciolto o sensore dell'ozono. Il design supporta un accesso all'interno e cablaggi elettrici semplici. Il display di grandi dimensioni offre eccellente visibilità delle misurazioni in tempo reale e dei parametri visualizzati. I valori di processo in tempo reale vengono sempre visualizzati durante le routine di programmazione e calibrazione.
Il trasmettitore a prova di esplosione Rosemount 5081 è un dispositivo a singolo canale alimentato da circuito in grado di accettare ingressi da sensori di pH/ORP, sensori di conduttività (a contatto e toroidali) e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro ed ozono). Il trasmettitore è dotato di una custodia robusta, a prova di intemperie e resistente alla corrosione, per funzionare negli ambienti più difficili.
Il trasmettitore Rosemount 1056 è dotato di ingresso sensore singolo o doppio, con una scelta illimitata di combinazioni per le doppie misurazioni. Questo consente di ridurre i costi per circuito e lo spazio occupato nel pannello. Il trasmettitore di analisi dei liquidi multiparametro offre un'ampia gamma di opzioni per la misurazione, come la conduttanza differenziale, il doppio ossigeno e molte altre combinazioni a supporto di moltissime applicazioni in applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Il design modulare del trasmettitore consente la sostituzione sul campo delle schede di ingresso del segnale, semplificando i cambi di configurazione.