I grandi produttori di cibo in scatola utilizzano cloro come parte delle operazioni di lavorazione degli alimenti. Il cibo viene cotto in lattine di metallo sigillate in un sistema di cottura a vapore. Quando la cottura a vapore è completa, viene utilizzata acqua per raffreddare le lattine. E mentre viene prodotto il sottovuoto nelle lattine nel refrigeratore, è possibile che quantità minime di acqua entrino nelle lattine. Quest'acqua deve essere priva di batteri, per non contaminare il cibo. Per disinfettare l'acqua ed evitare la contaminazione degli alimenti, viene utilizzata una bassa concentrazione di cloro. Il sensore di cloro libero Rosemount™ 499ACL può essere montato direttamente nel processo per fornire misurazioni affidabili del cloro. Il sensore di pH Rosemount 3900 può essere utilizzato anche per la compensazione del pH della misurazione del cloro.
Il trasmettitore a doppio canale Rosemount 1058 consente di misurare con sicurezza l'analisi dei liquidi in un'ampia gamma di applicazioni industriali, commerciali e per gli enti pubblici. Si tratta di un dispositivo alimentato da un circuito a 4 fili che fornisce un'analisi multiparametrica dei liquidi per sensori digitali e analogici, compresi gli ingressi da sensori di pH/ORP, ISE, flusso, corrente, sensori di conducibilità (contattivi e toroidali), sensori di torbidità e sensori amperometrici (ossigeno disciolto, cloro e ozono).