Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-499ACL Free Chlorine Sensor

Sensore di cloro 499ACL Rosemount™

Descrizione del prodotto

I sensori di cloro 499ACL Rosemount sono utilizzati per misurare il cloro libero, il cloro totale o la monoclorammina. Il sensore di cloro libero non richiede pretrattamento del campione o costosi reagenti. Il sensore di cloro totale elimina la necessità di correzione del pH grazie a un sistema di campionamento con reagenti standard. Inoltre, il sensore di monoclorammina non impiega reagenti o pretrattamento del campione per la misurazione. Tutti e tre i sensori di cloro sono dotati di una membrana facilmente sostituibile che non richiede attrezzi speciali. Questi sensori amperometrici sono ideali per l'uso in applicazioni con acqua potabile.

Campo di misurazione
Da 0 a 10 ppm (mg/L) come Cl2. Per campi superiori, rivolgersi alla fabbrica
Temperatura di esercizio
Da 32 a 122 °F (da 0 a 50 °C)
Pressione di esercizio
Da 0 a 65 psig (da 101 a 549 kPa)
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo:
  • Sensore di cloro libero: Noryl™, Viton™, platino, polieteresulfone, poliestere, legno e silicone
  • Sensore di cloro totale: oro, Noryl (PPO), Viton, EPDM e silicone
  • Sensore di monoclorammina: Noryl, Viton, silicone, legno e Zitex® (PTFE)
  • Funzionalità

    • Misurazione del cloro libero senza trattamento preliminare del campione
    • Non occorrono reagenti costosi e complicati
    • Correzione automatica fino ad almeno pH 9.5
    • Membrana di facile sostituzione; nessun utensile speciale richiesto
    • Compensazione automatica delle variazioni di permeabilità della membrana causate dalla temperatura
    • L'equalizzazione automatica della pressione mantiene una tensione corretta della membrana
    • L'opzione con connettore Variopol (VP) consente di sostituire il sensore di cloro senza far passare un nuovo cavo

    Documenti e schemi

    Parti e accessori

    Search
    1-10 di 30 risultati per Parti e accessori
    :