Floor to Cloud™: il futuro dell'automazione
Scopri come il controllo dell'automazione industriale in tempo reale può trasformare la tua azienda.
Ogni giorno si affrontano sfide che limitano la capacità di utilizzare a fondo il potenziale di macchine, linee di produzione e stabilimenti. Per ottimizzare il processo di produzione, migliorare l'efficacia delle apparecchiature operative e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, è necessario pensare all'automazione in modo diverso. L'implementazione di un approccio all'automazione Floor to Cloud consente alla forza lavoro di utilizzare informazioni basate sui dati per affrontare senza esitazioni queste sfide.
Contattaci per programmare una dimostrazione personalizzata.
I processi industriali sono responsabili di un quarto di tutte le emissioni globali. È fondamentale che l'industria raggiunga gli obiettivi net zero e implementi strategie di sostenibilità affidabili. Il consumo energetico è tuttavia per molti produttori un fattore significativo in questo percorso.
- L'aria compressa rappresenta spesso il 20-30% dell'utilizzo di elettricità della struttura.
- In genere, fino al 30% dell'aria prodotta viene sprecato a causa di perdite.
- I produttori di alimenti e bevande di solito spendono circa il 30% dei costi delle utenze per le operazioni di cleaning-in-place.
- Si osserva anche una notevole perdita di tempo per i cambi, oltre a costi di manodopera tra i 20.000 e i 40.000 dollari per la redazione manuale di rapporti.
Emerson consente di rispondere a questa sfida critica grazie alle sue soluzioni di monitoraggio multimediali. I nostri prodotti monitorano tutti i mezzi essenziali per la produzione. Utilizzando comunicazioni a protocollo aperto per la connessione a un'ampia gamma di strumenti e sensori avanzati, controllori edge con analisi integrata possono aggregare e visualizzare dati per consentire il monitoraggio, l'analisi e la visualizzazione dell'andamento del consumo di aria compressa, gas, acqua, vapore ed elettricità. Consentono inoltre l'accesso immediato a informazioni utili che consentono di massimizzare l'efficienza, il rendimento e la sostenibilità delle operazioni.
Possiamo mostrarti come monitorare la produzione e i servizi Floor to Cloud.
Emerson Compressed Air Manager
Emerson Compressed Air Manager è una soluzione di monitoraggio e analisi pronta per l'uso, che fa aumentare capacità di visualizzazione e riduce il consumo di aria compressa e gas per una macchina, linea di produzione o in più siti.
Soluzioni per la movimentazione Afag
Il portafoglio di soluzioni di alta qualità di Afag per la movimentazione comprende attuatori lineari, attuatori rotativi, pinze e pinze rotative.
Software Movicon
Soluzioni software innovative e flessibili per la supervisione e l'analisi dell'efficacia complessiva delle apparecchiature dell'impianto in un'area estesa.
Dispositivi Edge PACSystems
L'Edge computing utilizza i dati provenienti da qualsiasi fonte e per fornire informazioni in tempo reale e apprendimento automatico immediatamente accessibile agli operatori.
Sensori di portata dell'aria AVENTICS
Grazie a questi sensori per il monitoraggio del consumo d'aria negli impianti pneumatici, è possibile intervenire rapidamente sulle perdite, ridurre i tempi di fermo e ottimizzare il consumo energetico.
Sensori di pressione AVENTICS
Sensori di pressione elettronici che combinano precisione elettronica, navigazione semplificata e funzioni versatili con una facilità d'uso ideale.
Sistemi di valvole AVENTICS
I sistemi di valvole Emerson hanno i livelli di adattabilità e qualità necessari per soddisfare i requisiti più severi di funzionalità e connettività.
Elettronica fieldbus AVENTICS con OPC UA integrato
L'elettronica fieldbus abilitata con IIoT rappresenta una soluzione a prova di futuro per i sistemi elettronici e pneumatici, compreso il collegamento I/O per le opzioni specificate.
Saldatrice a ultrasuoni Branson GSX-E1
Una soluzione di saldatura avanzata e intuitiva, progettata per ottimizzare e assicurare saldature di qualità, rispettare le tempistiche dei progetti e ottenere il ROI atteso.
Apparecchiature poco efficienti, tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati e mancanza di informazioni sulle prestazioni influiscono negativamente sulla disponibilità, sul rendimento e sulla qualità complessiva degli impianti/delle macchine, impedendo alle aziende di essere competitive. Ottimizzare l'efficacia delle operazioni e delle apparecchiature è essenziale in ogni impianto di produzione.
Ma in un mercato in rapida evoluzione, si deve anche essere preparati alle sfide future della digitalizzazione e dell'automazione. Gli esperti di Emerson dimostreranno come aumentare l'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) per ogni singola macchina, aumentando la redditività e la competitività grazie a:
- Sensori intelligenti che sbloccano dati intrappolati attraverso i dispositivi edge per analisi e approfondimenti nel cloud
- Controlli avanzati che garantiscono prestazioni ottimali delle macchine
- Soluzioni di movimento elettrico lineare agili e precise che consentono di ottimizzare produttività e flessibilità
- Soluzioni di alimentazione e movimentazione che aumentano la flessibilità produttiva e l'affidabilità dei processi.
Cosa significherebbe per la tua azienda un aumento dell'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) pari al 5-10%? Vieni a visitare il nostro stand e parliamone.
Emerson Compressed Air Manager
Emerson Compressed Air Manager è una soluzione di monitoraggio e analisi pronta per l'uso, che fa aumentare capacità di visualizzazione e riduce il consumo di aria compressa e gas per una macchina, linea di produzione o in più siti.
Soluzioni per la movimentazione Afag
Il portafoglio di soluzioni di alta qualità di Afag per la movimentazione comprende attuatori lineari, attuatori rotativi, pinze e pinze rotative.
Soluzioni per l'alimentazione Afag
Il portafoglio di soluzioni di Afag comprende alimentatori a vasca vibrante, alimentatori lineari vibranti, dispositivi di ricarica e tecnologie di alimentazione flessibile altamente innovativa.
Software Movicon
Soluzioni software innovative e flessibili per la supervisione e l'analisi dell'efficacia complessiva delle apparecchiature dell'impianto in un'area estesa.
Dispositivi Edge PACSystems
L'Edge computing utilizza i dati provenienti da qualsiasi fonte e per fornire informazioni in tempo reale e apprendimento automatico immediatamente accessibile agli operatori.
Interfacce uomo-macchina PACSystems
HMI flessibili che offrono modalità più intelligenti di visualizzazione dei dati e acquisizione delle informazioni chiave.
Sensori di portata dell'aria AVENTICS
Grazie a questi sensori per il monitoraggio del consumo d'aria negli impianti pneumatici, è possibile intervenire rapidamente sulle perdite, ridurre i tempi di fermo e ottimizzare il consumo energetico.
Sistemi di valvole AVENTICS
I sistemi di valvole Emerson hanno i livelli di adattabilità e qualità necessari per soddisfare i requisiti più severi di funzionalità e connettività.
Saldatrice a ultrasuoni Branson GSX-E1
Una soluzione di saldatura avanzata e intuitiva, progettata per ottimizzare e assicurare saldature di qualità, rispettare le tempistiche dei progetti e ottenere il ROI atteso.
In un mercato altamente competitivo, è necessario fare di più con meno risorse. La forza lavoro viene già utilizzata al limite delle sue possibilità ed è difficile attirare e far crescere dipendenti di talento con le giuste competenze per costruire le fabbriche del futuro.
Per avere successo, è necessario completare la trasformazione digitale e liberare il pieno potenziale dell'automazione e del processo decisionale basati sui dati. Anche la scelta del giusto fornitore di soluzioni per l'automazione ha un ruolo fondamentale.
Gli esperti di Emerson sono pronti a fornire assistenza in ogni fase del percorso di trasformazione digitale. Con l'aiuto degli strumenti, delle tecnologie e dei prodotti più adatti, faremo del nostro meglio per rendere il più fluido possibile il processo di configurazione e messa in opera. Forniremo alla forza lavoro gli strumenti che aiutano a raggiungere i benchmark di produttività, fondendo funzionalità IT e OT per continuare a fare di più con meno risorse.
Riesci a immaginare la tua azienda senza la necessità di controlli manuali? Vieni a visitare il nostro stand e parliamo di dove iniziare.
Emerson Compressed Air Manager
Emerson Compressed Air Manager è una soluzione di monitoraggio e analisi pronta per l'uso, che fa aumentare capacità di visualizzazione e riduce il consumo di aria compressa e gas per una macchina, linea di produzione o in più siti.
Soluzioni per la movimentazione Afag
Il portafoglio di soluzioni di alta qualità di Afag per la movimentazione comprende attuatori lineari, attuatori rotativi, pinze e pinze rotative.
Soluzioni per l'alimentazione Afag
Il portafoglio di soluzioni di Afag comprende alimentatori a vasca vibrante, alimentatori lineari vibranti, dispositivi di ricarica e tecnologie di alimentazione flessibile altamente innovativa.
Dispositivi Edge PACSystems
L'Edge computing utilizza i dati provenienti da qualsiasi fonte e per fornire informazioni in tempo reale e apprendimento automatico immediatamente accessibile agli operatori.
Controllori di Automazione ProgrammabiliPACSystems
Regolatori compatti interoperabili con la maggior parte degli standard industriali aperti, con un design robusto che assicura prestazioni superiori in ambienti difficili.
Sensori di portata dell'aria AVENTICS
Grazie a questi sensori per il monitoraggio del consumo d'aria negli impianti pneumatici, è possibile intervenire rapidamente sulle perdite, ridurre i tempi di fermo e ottimizzare il consumo energetico.
Sistemi di valvole AVENTICS
I sistemi di valvole Emerson hanno i livelli di adattabilità e qualità necessari per soddisfare i requisiti più severi di funzionalità e connettività.
I produttori hanno bisogno di soluzioni ad alte prestazioni che promuovano l'efficienza energetica e il risparmio sui costi. Seguendo la tendenza dei sistemi elettrico-pneumatici ibridi, potrai ottimizzare la tua azienda e rimanere al passo con un settore in rapida evoluzione.
Il portafoglio di attuatori lineari elettrici, le soluzioni di alimentazione flessibili, l'ampia gamma di tecnologie di gestione e il controllo del movimento di Emerson offrono una serie di vantaggi in grado di rivoluzionare le operazioni:
- Movimento lineare preciso e potente: la nostra tecnologia offre la soluzione essenziale per il controllo del movimento lineare, applicando movimenti precisi e potenti che garantiscono uniformità e coerenza nella produzione.
- Affidabilità e accuratezza: la nostra soluzione di automazione delle macchine avanzata offre i massimi livelli di affidabilità e accuratezza, garantendo risultati di produzione ottimali.
- Flessibilità per rapidi cambi di linea: i nostri sistemi consentono rapidi cambi di linea, abbreviando i cicli di produzione e aumentando l'utilizzo delle macchine, oltre a consentire di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato.
- Riduzione dei costi per l'energia: le nostre soluzioni sono progettate tenendo conto dell'efficienza energetica e aiutano a ridurre i costi per l'energia e soddisfare i benchmark di sostenibilità.
Utilizzando le nostre soluzioni ibride elettro-pneumatiche si può restare competitivi in un mercato impegnativo, rimanendo sempre un passo avanti alla concorrenza. Pronti al cambiamento?
Attuatori elettrici a stelo AVENTICS
Una soluzione efficiente, versatile e ad alte prestazioni che offre capacità di carico, accuratezza e affidabilità migliorate, adatta a molte applicazioni.
Soluzioni per la movimentazione Afag
Il portafoglio di soluzioni di alta qualità di Afag per la movimentazione comprende attuatori lineari, attuatori rotativi, pinze e pinze rotative.
Soluzioni per l'alimentazione Afag
Il portafoglio di soluzioni di Afag comprende alimentatori a vasca vibrante, alimentatori lineari vibranti, dispositivi di ricarica e tecnologie di alimentazione flessibile altamente innovativa.
Soluzioni di servo-azionamento PACSystems
Una soluzione logica integrata per movimento e macchine, pensata per l'automazione avanzata; include regolatori di movimento, servomotori e software di configurazione.
Controllori di Automazione ProgrammabiliPACSystems
Regolatori compatti interoperabili con la maggior parte degli standard industriali aperti, con un design robusto che assicura prestazioni superiori in ambienti difficili.
Saldatrice a ultrasuoni Branson GSX-E1
Una soluzione di saldatura avanzata e intuitiva, progettata per ottimizzare e assicurare saldature di qualità, rispettare le tempistiche dei progetti e ottenere il ROI atteso.