Technologie des électrovannes
La technologie de solénoïdes de pointe définit de nouvelles normes de fiabilité, de performances et de consommation d’énergie pour l’industrie.
La technologie de solénoïdes améliorés électroniquement intègre une électronique de classe mondiale pour parvenir à une réduction spectaculaire de la consommation d’énergie et à une nouvelle référence en matière de fiabilité. Des tests rigoureux effectués pendant cinq ans ont simulé le fonctionnement sans révéler de défaillances du produit. La capacité d’accepter une alimentation en courant alternatif ou continu sans perte de fonctionnalité ou de performances permet l’utilisation de cette technologie dans de nombreuses applications. Cette technologie inclut des électrovannes à deux, trois et quatre voies, désormais offerte avec des certifications de classe I, division 2.
La technologie des électrovannes repose sur un dispositif électromécanique qui contrôle l’écoulement d’un fluide à travers une conduite en ouvrant ou en fermant les orifices d’une vanne. L’électrovanne se compose d’une bobine, d’un piston et d’un manchon. Dans une vanne normalement fermée, le ressort de rappel du piston maintient le piston contre l’orifice, empêchant ainsi tout débit dans la vanne. Une fois la bobine sous tension, un champ magnétique se produit, soulevant le piston et permettant l’écoulement dans la vanne.
Les vannes à deux voies contrôlent l’écoulement du fluide dans un seul sens. Elles peuvent permettre d’actionner l’écoulement du fluide ou de l’arrêter, et sont offertes dans les modèles normalement fermés ou ouverts, ainsi qu’à action directe ou pilotés.
Les vannes à action directe sont utilisées dans les systèmes à écoulement faible ou en présence d’une faible différence de pression d’un côté à l’autre de la vanne. Dans les vannes pilotées, la pression fournie par le fluide de vanne facilite l’ouverture ou la fermeture de la vanne. Cette conception est utilisée pour les pressions élevées et les grands orifices.
Les vannes à trois voies sont généralement utilisées pour alterner entre une application de pression et une évacuation de la pression sur l’opérateur à membrane d’une vanne de régulation, d’un vérin à effet simple ou d’un actionneur rotatif. Elles sont offertes en version à action directe ou à commande par pilote. Ces vannes comportent trois raccordements de conduite et deux orifices (lorsque l’un est ouvert, l’autre est fermé et vice versa). Les vannes à trois voies sont offertes en modèles normalement fermés, normalement ouverts et universels.
Les vannes à quatre voies sont généralement utilisées pour actionner les vérins ou actionneurs à double effet. Elles sont équipées de quatre ou cinq raccordements de conduite : un de pression, deux de vérin et un ou deux d’échappement. En position A, la pression est raccordée à un orifice de vérin, l’autre à l’échappement. En position B, la pression et l’échappement sont inversés aux orifices de vérin. Les vannes à quatre voies sont offertes en version à action directe, pilotées et à montage Namur.