Asóciese con Emerson para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad
Emerson se compromete a ayudar a los fabricantes de neumáticos a encontrar soluciones que reduzcan sus emisiones y creen operaciones sostenibles, de la planta a la nube.
Para satisfacer la creciente demanda y controlar los costos, debe incorporar procesos de producción ágiles en cada etapa de la fabricación de neumáticos. Las inversiones en automatización que complementan los cambios rápidos y reducen el consumo y los desperdicios de energía son esenciales para mantener su ventaja competitiva. En Emerson, estamos listos para ayudar con un enfoque Floor to Cloud™ que impulse la eficiencia y un mayor rendimiento de producción en cada paso, además de permitir que cada proceso de fabricación sea más seguro y sostenible.
La seguridad, la eficiencia, la precisión y la sostenibilidad son esenciales en cada fase de su proceso de fabricación de neumáticos. Con nuestro enfoque Floor to Cloud, Emerson está listo para ayudar a mejorar el funcionamiento de sus equipos de mezcla, calandras de alambre y tejido, extrusoras, máquinas de fabricación de neumáticos, prensas de curado y procesos de acabado. Hemos diseñado nuestras tecnologías neumáticas inteligentes, soluciones de control de caudal y análisis de software para proporcionarle un panorama que permita eliminar las ineficiencias en todas las fases de producción. Mantendrá la flexibilidad y la coherencia sin comprometer la seguridad de la máquina
Administrador de aire comprimido Emerson
El administrador de aire comprimido Emerson es una solución de monitorización y análisis lista para usar que potencia su capacidad para visualizar y realizar evaluaciones comparativas del consumo de aire comprimido y gas de una máquina, una línea de producción o entre distintas plantas.
Unidades de preparación de aire
La versatilidad modular de nuestras unidades de preparación de aire se puede ampliar o actualizar para adaptarse a las necesidades cambiantes de su aplicación.
Sensores AVENTICS serie AF2
Sensores de caudal para monitorizar el consumo de aire en sus sistemas neumáticos, detectar fugas, optimizar el consumo de energía y evitar tiempos de inactividad.
Sistemas de válvulas
Sistemas de válvulas que son fáciles de instalar en soluciones de armarios y cumplen con los requisitos de funcionalidad y conectividad más exigentes.
Sentronic LP AVENTICS serie 617
Regulador de presión eficiente de tamaño reducido, diseño modular y funciones de software avanzadas.
Cilindros estándar
Nuestros cilindros estándar cumplen la normativa ISO, son ligeros y tienen diversas opciones para adaptarse a sus requisitos especiales.
Actuadores eléctricos de vástago AVENTICS SPRA
Actuadores flexibles, precisos y eficientes energéticamente para potentes movimientos lineales, con conexión simplificada a motores y sistemas de control.
Válvula de pistón de acero inoxidable pilotada neumáticamente ASCO serie 298
Fabricadas para trabajar con vapor saturado, agua recalentada y líquido corrosivo, estas válvulas son ideales para aplicaciones de curado de caucho y prensas de neumáticos.
Controlador PACSystems™ RX3i CPL410
E/S basada en rack para aplicaciones de procesos discretos y de misión crítica, con diagnósticos avanzados y flexibilidad excepcional.
Las mezclas de caucho requieren precisión en el peso, el transporte y la medición de muchos productos químicos y materias primas en una secuencia controlada. Las válvulas de Emerson mantienen el funcionamiento eficaz y fiable de los sistemas de pesaje y tolva, además de garantizar la calidad de los lotes. Nuestros dispositivos de control direccional neumático y de control de caudal, como las válvulas de mando por presión, desempeñan un papel fundamental en la optimización del proceso de mezcla y en la garantía de un funcionamiento eficaz de la prensa de curadp y neumáticos ecológicos.
Administrador de aire comprimido Emerson
El administrador de aire comprimido Emerson es una solución de monitorización y análisis lista para usar que potencia su capacidad para visualizar y realizar evaluaciones comparativas del consumo de aire comprimido y gas de una máquina, una línea de producción o entre distintas plantas.
Unidades de preparación de aire AVENTICS serie 653
Filtro neumático, regulador y lubricador (FRL) modular fácil de instalar con los caudales más altos y las temperaturas nominales más amplias de la industria.
Sistemas de válvulas
Sistemas de válvulas que son fáciles de instalar en armarios y que cumplen con los requisitos de funcionalidad y conectividad más exigentes.
Válvulas de mando por presión ASCO serie 290
Válvulas de mando directo de 2 vías diseñadas para aplicaciones de mezcla exigentes en las que intervienen líquidos agresivos a alta temperatura, gases y vapor.
Electroválvulas ASCO serie 210
Electroválvulas de servicio general de gran caudal, para servicio de líquidos, corrosivo y de aire/gas inerte en una amplia gama de presiones nominales, tamaños y materiales.
Electroválvula de pulso ASCO serie 353
La válvula de membrana de pilotaje eléctrico ofrece pulsos extremadamente rápidos en sistemas de soplado de filtros de mangas de chorro inverso y reduce el consumo de aire comprimido.
Controlador PACSystems™ RX3i CPL410
E/S basada en rack para aplicaciones de procesos discretos y de misión crítica, con diagnósticos avanzados y flexibilidad excepcional.
Los fabricantes de neumáticos dependen de la alta fiabilidad y la precisión de guiado de materiales de cableado y revestimientos de caucho. Con las soluciones de Emerson, reducirá el tiempo de puesta en marcha mediante ajuste in situ/preestado, y mejorará el rendimiento del sistema neumático para evitar fallos prematuros de las válvulas. Nuestra solución integral puede aumentar en gran manera la duración de las válvulas al purificar el aire comprimido y regular la presión y mejorar las condiciones de seguridad para sus trabajadores al bloquear los sistemas durante el mantenimiento.
Administrador de aire comprimido Emerson
El administrador de aire comprimido Emerson es una solución de monitorización y análisis lista para usar que potencia su capacidad para visualizar y realizar evaluaciones comparativas del consumo de aire comprimido y gas de una máquina, una línea de producción o entre distintas plantas.
Unidades de preparación de aire AVENTICS serie 652
Un filtro neumático, regulador y lubricador (FRL) modular fácil de instalar con los caudales más altos y las temperaturas nominales más amplias de la industria.
Válvulas de seguridad AVENTICS serie SV01/03/05
Mantenga a salvo a sus operarios con esta válvula de seguridad redundante. Ofrece monitorización externa y cumple con los requisitos de seguridad y de ISO 13849-1-2 para funciones de seguridad.
Sistemas de válvulas
Sistemas de válvulas que son fáciles de instalar en armarios y cumplen con los requisitos de funcionalidad y conectividad más exigentes.
Electrónica fieldbus
Todos los protocolos relevantes para sistemas de válvulas con funcionalidad completa de E/S, conexión fieldbus directa y sin E/S, y soluciones independientes sin válvulas.
Cilindros estándar
Nuestra cartera de cilindros ligeros y conformes con las normas ISO incluye una variedad de opciones para adaptarse a los requisitos más específicos.
Controlador PACSystems™ RX3i CPL410
E/S basada en rack para aplicaciones de procesos discretos y de misión crítica, con diagnósticos avanzados y flexibilidad excepcional.
El control direccional neumático, repetitivo y de alta precisión garantiza que la producción cumpla siempre las especificaciones de máxima calidad. El uso de sistemas de válvulas compactos y modulares le permitirá lograr una mayor flexibilidad en las aplicaciones, simplificar la puesta en marcha y maximizar la disponibilidad de las maquinarias para la fabricación de neumáticos, además de lograr objetivos de mayor rendimiento. Nuestra tecnología de ultrasonidos Branson™ proporciona un corte de caucho excepcionalmente preciso, fiable y repetible para obtener un producto de alta calidad y una mejora en la producción. Con nuestro enfoque Floor to Cloud™, las soluciones de Emerson aprovechan los datos de las máquinas para mejorar el mantenimiento predictivo y la efectividad general del equipo (OEE) en cada paso de su proceso.
Administrador de aire comprimido Emerson
El administrador de aire comprimido Emerson es una solución de monitorización y análisis lista para usar que potencia su capacidad para visualizar y realizar evaluaciones comparativas del consumo de aire comprimido y gas de una máquina, una línea de producción o entre distintas plantas.
Unidades de preparación de aire
La versatilidad modular de nuestras unidades de preparación de aire se puede ampliar o actualizar para adaptarse a las necesidades cambiantes de su aplicación.
Válvulas de seguridad AVENTICS serie SV01/03/05
Mantenga a salvo a sus operarios con esta válvula de seguridad redundante. Ofrece monitorización externa y cumple con los requisitos de seguridad y de ISO 13849-1-2 para funciones de seguridad.
Sistemas de válvulas
Sistemas de válvulas que son fáciles de instalar en armarios y que cumplen con los requisitos de funcionalidad y conectividad más exigentes.
Sentronic LP AVENTICS serie 617
Regulador de presión eficiente de tamaño reducido, con diseño modular y funciones de software avanzadas.
Actuadores eléctricos de vástago AVENTICS SPRA
Actuadores flexibles, precisos y eficientes energéticamente para potentes movimientos lineales, con conexión simplificada a sistemas de motor y control.
Fuentes de alimentación para automatización Branson serie DCX
La última tecnología en alimentación por ultrasonidos y control contínuo del proceso, con circuitos patentados para mayor rendimiento, uniformidad y calidad.
Herramientas a medida Branson
Reduzca los residuos de caucho y el consumo de energía con la tecnología ultrasónica que permite cortes limpios y de alta precisión, así como procesos uniformes y repetibles gracias a un sonotrodo de corte vibratorio.
Controlador PACSystems™ RX3i CPL410
E/S basada en rack para aplicaciones de procesos discretos y de misión crítica, con diagnósticos avanzados y flexibilidad excepcional.
Una prensa de vulcanizado de neumáticos utiliza presión y calor para moldear y dar forma a un neumático con el dibujo de banda de rodadura deseado. Logrará la máxima eficiencia y rendimiento con las válvulas de curado duraderas y accionadas por presión, diseñadas para aplicaciones de vapor en entornos difíciles. Las válvulas de Emerson proporcionan un control preciso y fiable, además de ciclos rápidos en operaciones de prensa de curado con cierre hermético. Su capacidad de reparación prolonga la vida útil, lo que ayuda a los fabricantes de neumáticos a cumplir los requisitos de sostenibilidad actuales y futuros.
Administrador de aire comprimido Emerson
El administrador de aire comprimido Emerson es una solución de monitorización y análisis lista para usar que potencia su capacidad para visualizar y realizar evaluaciones comparativas del consumo de aire comprimido y gas de una máquina, una línea de producción o entre distintas plantas.
Unidades de preparación de aire
La versatilidad modular de nuestras unidades de preparación de aire se puede ampliar o actualizar para adaptarse a las necesidades cambiantes de su aplicación.
Sistemas de válvulas
Sistemas de válvulas que son fáciles de instalar en armarios y que cumplen con los requisitos de funcionalidad y conectividad más exigentes.
Cilindros AVENTICS NFPA
Cilindros neumáticos e hidráulicos intercambiables, disponibles en más de 20 estilos de montaje que proporcionan la flexibilidad necesaria para adaptarse a las especificaciones de su aplicación.
Cilindros estándar
Nuestra cartera de cilindros ligeros y conformes con las normas ISO incluye una variedad de opciones para cumplir con los requisitos más especializados.
Válvula de pistón de acero inoxidable de pilotaje neumático ASCO serie 298
Fabricadas para trabajar con vapor saturado, agua recalentada y fluidos corrosivo, estas válvulas son ideales para aplicaciones de curado de caucho y prensas de neumáticos.
Transmisor acústico inalámbrico Rosemount 708
El sensor no intrusivo proporciona visibilidad de los purgadores de vapor y válvulas de escape de presión al comunicar las condiciones en vivo y los datos de los dispositivos a través de la red Wireless HART®.
Controlador PACSystems™ RX3i CPL410
E/S basada en rack para aplicaciones de procesos discretos y de misión crítica, con diagnósticos avanzados y flexibilidad excepcional.
El proceso de acabado depende de componentes fiables y resistentes en el suelo y de análisis que mejoran el rendimiento de la máquina y la toma de decisiones por parte del usuario. Los actuadores, cilindros de guiado lineal y válvulas proporcionales de Emerson, conformes con las normas ISO y NFPA le ayudan a aumentar el rendimiento con un control de movimiento preciso y fiable, mientras que nuestros controladores y la capacidad de Edge Computing integrada facilitan el acceso a los datos y pueden visualizarse intuitivamente desde cualquier lugar.
Administrador de aire comprimido Emerson
El administrador de aire comprimido Emerson es una solución de monitorización y análisis lista para usar que potencia su capacidad para visualizar y realizar evaluaciones comparativas del consumo de aire comprimido y gas de una máquina, una línea de producción o entre distintas plantas.
Unidades de preparación de aire
La versatilidad modular de nuestras unidades de preparación de aire se puede ampliar o actualizar para adaptarse a las necesidades cambiantes de su aplicación.
Válvulas de control direccional AVENTICS serie 503
Compactos y con grandes caudales, estos sistemas de válvulas realizan más trabajo con menos energía, aire y costos, además de ser compatibles con la electrónica fieldbus.
Sentronic LP AVENTICS serie 617
Regulador de presión eficiente de tamaño reducido, diseño modular y funciones de software avanzadas.
Cilindros estándar
Nuestra cartera de cilindros ligeros y conformes con las normas ISO incluye una variedad de opciones para cumplir con sus requisitos más específicos.
Cilindros de guía
Cilindros que guían con precisión los materiales a su posición exacta en aplicaciones automatizadas y establecen estándares tecnológicos de manipulación.
Actuadores eléctricos de vástago AVENTICS SPRA
Actuadores flexibles, precisos y eficientes energéticamente para potentes movimientos lineales, con conexión simplificada a sistemas de motor y control.
Controlador PACSystems™ RX3i CPL410
E/S basada en rack para aplicaciones de procesos discretos y de misión crítica, con diagnósticos avanzados y flexibilidad excepcional.
Emerson provides a range of solutions that support collection, analysis and visualization of data relating to machine performance and energy consumption in the tire curing process. Watch this video to learn how you can improve the efficiency and sustainability of your tire curing application.